Easy Chain® -"E", E26-Ausführung

easy chains®, kostengünstige, leicht zu befüllende e-ketten®, sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist eines der Hauptmerkmale dieser e-ketten®. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain® preislich besonders attraktiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
E26.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.1PZ,​2607.1PZ.A1,​2607.1PZ.A2,​2607.1PZ.A3,​2607.1PZ.A4,​2607.1PZB,​2607.1PZB.A1,​2607.1PZB.A2,​2607.1PZB.A3,​2607.1PZB.A4,​2607.1PZBK1.A1,​2607.1PZBK1.A2,​2607.1PZBK1.A3,​2607.1PZBK1.A4,​2607.1PZBK1,​2607.12PZ,​2607.12PZ.A1,​2607.12PZ.A2,​2607.12PZ.A3,​2607.12PZ.A4,​2607.12PZB,​2607.12PZB.A1,​2607.12PZB.A2,​2607.12PZB.A3,​2607.12PZB.A4,​2607.12PZBK1.A1,​2607.12PZBK1.A2,​2607.12PZBK1.A3,​2607.12PZBK1.A4,​2607.12PZBK1,​2607.2PZ,​2607.2PZ.A1,​2607.2PZ.A2,​2607.2PZ.A3,​2607.2PZ.A4,​2607.2PZB,​2607.2PZB.A1,​2607.2PZB.A2,​2607.2PZB.A3,​2607.2PZB.A4,​2607.2PZBK1.A1,​2607.2PZBK1.A2,​2607.2PZBK1.A3,​2607.2PZBK1.A4,​2607.2PZBK1,​2607.3PZ,​2607.3PZ.A1,​2607.3PZ.A2,​2607.3PZ.A3,​2607.3PZ.A4,​2607.3PZB,​2607.3PZB.A1,​2607.3PZB.A2,​2607.3PZB.A3,​2607.3PZB.A4,​2607.3PZBK1.A1,​2607.3PZBK1.A2,​2607.3PZBK1.A3,​2607.3PZBK1.A4,​2607.3PZBK1,​2607.34PZ,​2607.34PZ.A1,​2607.34PZ.A2,​2607.34PZ.A3,​2607.34PZ.A4,​2607.34PZB,​2607.34PZB.A1,​2607.34PZB.A2,​2607.34PZB.A3,​2607.34PZB.A4,​2607.34PZBK1.A1,​2607.34PZBK1.A2,​2607.34PZBK1.A3,​2607.34PZBK1.A4,​2607.34PZBK1,​2607.4PZ,​2607.4PZ.A1,​2607.4PZ.A2,​2607.4PZ.A3,​2607.4PZ.A4,​2607.4PZB,​2607.4PZB.A1,​2607.4PZB.A2,​2607.4PZB.A3,​2607.4PZB.A4,​2607.4PZBK1.A1,​2607.4PZBK1.A2,​2607.4PZBK1.A3,​2607.4PZBK1.A4,​2607.4PZBK1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 7 Arbeitstage 101 ~ 10063 ~ 250SchwarzNein
1 7 Arbeitstage 101 ~ 10063 ~ 250Schwarz2607.1PZ / 2607.1PZB / 2607.1PZ.A1 / 2607.1PZB.A1 / 2607.1PZBK1 / 2607.1PZBK1.A1 / 2607.1PZBK1.A2 / 2607.1PZBK1.A3 / 2607.1PZBK1.A4 / 2607.1PZ.A2 / 2607.1PZB.A2 / 2607.1PZ.A3 / 2607.1PZB.A3 / 2607.1PZ.A4 / 2607.1PZB.A4 / 2607.12PZ / 2607.12PZB / 2607.12PZ.A1 / 2607.12PZB.A1 / 2607.12PZBK1 / 2607.12PZBK1.A1 / 2607.12PZBK1.A2 / 2607.12PZBK1.A3 / 2607.12PZBK1.A4 / 2607.12PZ.A2 / 2607.12PZB.A2 / 2607.12PZ.A3 / 2607.12PZB.A3 / 2607.12PZ.A4 / 2607.12PZB.A4 / 2607.2PZ / 2607.2PZB / 2607.2PZ.A1 / 2607.2PZB.A1 / 2607.2PZBK1 / 2607.2PZBK1.A1 / 2607.2PZBK1.A2 / 2607.2PZBK1.A3 / 2607.2PZBK1.A4 / 2607.2PZ.A2 / 2607.2PZB.A2 / 2607.2PZ.A3 / 2607.2PZB.A3 / 2607.2PZ.A4 / 2607.2PZB.A4 / 2607.3PZ / 2607.3PZB / 2607.3PZ.A1 / 2607.3PZB.A1 / 2607.3PZBK1 / 2607.3PZBK1.A1 / 2607.3PZBK1.A2 / 2607.3PZBK1.A3 / 2607.3PZBK1.A4 / 2607.3PZ.A2 / 2607.3PZB.A2 / 2607.3PZ.A3 / 2607.3PZB.A3 / 2607.3PZ.A4 / 2607.3PZB.A4 / 2607.34PZ / 2607.34PZB / 2607.34PZ.A1 / 2607.34PZB.A1 / 2607.34PZBK1 / 2607.34PZBK1.A1 / 2607.34PZBK1.A2 / 2607.34PZBK1.A3 / 2607.34PZBK1.A4 / 2607.34PZ.A2 / 2607.34PZB.A2 / 2607.34PZ.A3 / 2607.34PZB.A3 / 2607.34PZ.A4 / 2607.34PZB.A4 / 2607.4PZ / 2607.4PZB / 2607.4PZ.A1 / 2607.4PZB.A1 / 2607.4PZBK1 / 2607.4PZBK1.A1 / 2607.4PZBK1.A2 / 2607.4PZBK1.A3 / 2607.4PZBK1.A4 / 2607.4PZ.A2 / 2607.4PZB.A2 / 2607.4PZ.A3 / 2607.4PZB.A3 / 2607.4PZ.A4 / 2607.4PZB.A4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Low Particle Generation
Innenhöhe(mm) 36.5 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Innenbreite(mm) 75
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 28 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 3 Abstand P(mm) 56
Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Geschlitzt Bewegungstyp 2 Sizeal Motion
Betriebstemperatur(°C) -40::80 Energy-Chains-Material Harz

Technischer Support