Profilschienen / HRW / Material wählbar / breite Schiene

Profilschienen / HRW / Material wählbar / breite Schiene
  • Mengenrabatt
We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM rail is removed because it is held by a holding plate. (Excludes the HRW12 and 14LR types) each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) where there is action on the M block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRW17-165LM(GK)
HRW17-[64-550/1]L(GK)
HRW17-[64-550/1]LM(GK)
HRW17-[551-1860/1]L(GK)
HRW17-[551-760/1]LM(GK)
HRW21-[72-780/1]L(GK)
HRW21-[72-780/1]LM(GK)
HRW21-[781-2920/1]L(GK)
HRW21-[781-950/1]LM(GK)
HRW27-[86-820/1]L(GK)
HRW27-[86-820/1]LM(GK)
HRW27-[821-1140/1]LM(GK)
HRW27-[821-2920/1]L(GK)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Werkstoff [L] Länge - Schiene
(mm)
Radiales Spiel Nominale Teilenummer Kugelausrichtung Ausführung - Wälzkörper Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Set / Einzelteile Rail Material

167.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3317Edelstahl165-174-reihig, rundKugel40Nur Führungswagen-

-

1 7 Arbeitstage 3317-64 ~ 550Normal17--40Führschienen-ElementCarbon Steel

-

1 7 Arbeitstage 3317-64 ~ 550Normal17--40Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 3317-551 ~ 1860Normal17--40Führschienen-ElementCarbon Steel

-

1 7 Arbeitstage 3317-551 ~ 760Normal17--40Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 3721-72 ~ 780Normal21--50Führschienen-ElementCarbon Steel

-

1 7 Arbeitstage 3721-72 ~ 780Normal21--50Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 3721-781 ~ 2920Normal21--50Führschienen-ElementCarbon Steel

-

1 7 Arbeitstage 3721-781 ~ 950Normal21--50Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 4227-86 ~ 820Normal27--60Führschienen-ElementCarbon Steel

-

1 7 Arbeitstage 4227-86 ~ 820Normal27--60Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 4227-821 ~ 1140Normal27--60Führschienen-ElementStainless steel

-

1 7 Arbeitstage 4227-821 ~ 2920Normal27--60Führschienen-ElementCarbon Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Breite Führungsschiene Präzisionskategorie Standardklasse Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene 4.5

Technischer Support