Anlaufscheiben / iglidur® G, GTM□□□ / Scheibenhaltebohrung / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet

Anlaufscheiben / iglidur® G, GTM□□□ / Scheibenhaltebohrung / wartungsfrei, trockenlaufgeeignet
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® G | Der Allround-Klassiker, Anlaufscheiben (Form T)

Hinweis


Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Wann nehme ich es?
• Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager brauche
• Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
• Wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
• Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen
Wann nehme ich es nicht?
• Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
   ►iglidur® M250
• Wenn allerhöchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
   ►iglidur® W300
• Wenn universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
   ►iglidur® X
• Wenn Temperaturen dauernd größer als +130 °C vorliegen
   ►iglidur® H
   ►iglidur® X
   ►iglidur® H370
• Bei Einsatz unter Wasser
   ►iglidur® H370
Typische Anwendungsbereiche
• Agrar
• Baumaschinenindustrie
• Machinenbau
• Sports und Freizeit
• Automobilindustrie
• Mechatronik

Materialeigenschaften

Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur® GPrüfmethode
Dichteg/cm31,46 
Farbe mattgrau 
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r.F.Gew.-%0,7DIN 53495
max. WasseraufnahmeGew.-%4,0 
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlμ0,08–0,15 
pv-Wert, max. (trocken)MPa · m/s0,42 
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa7.800DIN 53457
Biegefestigkeit bei +20 °CMPa210DIN 53452
DruckfestigkeitMPa78 
maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C)MPa80 
Shore-D-Härte 81DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+130 
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+220 
untere Anwendungstemperatur°C–40 
WärmeleitfähigkeitW/m · K0,24ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 °C)K–1 · 10–59DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm> 1013DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 1011DIN 53482

Abmessungen

Anlaufscheiben (Form T)
       
ⓘAbmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen



Abmessungen [mm]
d1d2sd4d5hd6Art.-Nr.
+0,25–0,25–0,05–0,12+0,375+0,2+0,12 
+0,12+0,125–0,2
4,08,00,54)4)0,28,0GTM-0408-005
4,09,00,64)4)0,39,0GTM-0409-006
4,09,01,64)4)0,39,0GTM-0409-016
4,010,00,54)4)0,210,0GTM-0410-005
4,011,00,5 (-0,06)4)4)0,211,0GTM-0411-005
5,09,50,64)4)0,39,5GTM-0509-006
6,011,01,04)4)0,711,0GTM-0611-010
6,012,01,54)4)1,012,0GTM-0612-015
6,015,01,54)4)1,015,0GTM-0615-015
6,020,01,513,01,51,020,0GTM-0620-015
7,012,00,54)4)0,212,0GTM-0712-005
7,013,00,54)4)0,213,0GTM-0713-005
8,015,00,54)4)0,215,0GTM-0815-005
8,015,01,54)4)1,015,0GTM-0815-015
8,018,01,04)4)0,718,0GTM-0818-010
8,018,01,513,01,51,018,0GTM-0818-015
8,018,02,04)4)1,518,0GTM-0818-020
9,013,01,04)4)0,713,0GTM-0913-010
9,018,01,513,51,51,018,0GTM-0918-015
10,017,80,54)4)0,217,8GTM-1018-005
10,018,01,04)4)0,718,0GTM-1018-010
10,018,01,54)4)1,018,0GTM-1018-015
10,018,02,04)4)1,518,0GTM-1018-020
10,020,01,54)4)0,720,0GTM-1020-015
11,015,01,04)4)0,715,0GTM-1115-010
11,027,00,54)4)0,227,0GTM-1127-005
12,024,01,518,01,51,024,0GTM-1224-015
12,230,01,54)4)1,030,0GTM-1230-015
14,020,01,54)4)1,020,0GTM-1420-015
14,026,01,520,02,01,026,0GTM-1426-015
15,022,00,84)4)0,522,0GTM-1522-008
15,019,00,84)4)0,519,0GTM-1519-008
15,024,01,519,51,51,024,0GTM-1524-015
15,024,02,754)4)2,024,0GTM-1524-0275
16,028,01,04)4)0,728,0GTM-1628-010
16,030,01,522,02,01,030,0GTM-1630-015
18,032,01,525,02,01,032,0GTM-1832-015
20,036,01,528,03,01,036,0GTM-2036-015
22,030,01,54)4)1,030,0GTM-2230-015
22,038,01,530,03,01,038,0GTM-2238-015
24,042,01,533,03,01,042,0GTM-2442-015
26,044,01,535,03,01,044,0GTM-2644-015
28,535,80,54)4)0,235,8GTM-2835-005
28,048,01,538,04,01,048,0GTM-2848-015
32,045,81,04)4)0,745,8GTM-3246-010
32,054,01,543,04,01,054,0GTM-3254-015
38,062,01,550,04,01,062,0GTM-3862-015
42,066,01,554,04,01,066,0GTM-4266-015
48,060,02,04)4)1,560,0GTM-4860-020
48,074,02,061,04,01,574,0GTM-4874-020
52,078,02,065,04,01,578,0GTM-5278-020
52,569,02,04)4)1,569,0GTM-52569-020
62,078,02,04)4)1,578,0GTM-6278-020
62,090,01,04)4)0,790,0GTM-6290-010
62,090,02,076,04,01,590,0GTM-6290-020
68,081,02,04)4)1,581,0GTM-6881-020
78,0114,01,54)4)1,0114,0GTM-78114-015
80,5114,01,54)4)1,0114,0GTM-80114-015
4) Ausführung ohne Fixierbohrung
 
Teilenummer
GTM-0408-005
GTM-0409-006
GTM-0409-016
GTM-0410-005
GTM-0411-005
GTM-0509-006
GTM-0611-010
GTM-0612-015
GTM-0615-015
GTM-0620-015
GTM-0712-005
GTM-0713-005
GTM-0815-005
GTM-0815-015
GTM-0818-010
GTM-0818-015
GTM-0818-020
GTM-0913-010
GTM-0918-015
GTM-1018-005
GTM-1018-010
GTM-1018-015
GTM-1018-020
GTM-1020-015
GTM-1115-010
GTM-1127-005
GTM-1224-015
GTM-1230-015
GTM-1420-015
GTM-1426-015
GTM-1519-008
GTM-1522-008
GTM-1524-015
GTM-1524-0275
GTM-1628-010
GTM-1630-015
GTM-1832-015
GTM-2036-015
GTM-2230-015
GTM-2238-015
GTM-2442-015
GTM-2644-015
GTM-2835-005
GTM-2848-015
GTM-3246-010
GTM-3254-015
GTM-3862-015
GTM-4266-015
GTM-4860-020
GTM-4874-020
GTM-52569-020
GTM-5278-020
GTM-6278-020
GTM-6290-010
GTM-6290-020
GTM-6881-020
GTM-78114-015
GTM-80114-015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d1
(Ø)
O.D. d2
(Ø)
Dicke T
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz Maximal zulässiger PV-Wert

3.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10480.5--

3.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10490.6--

6.10 €

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10491.6--

3.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104100.5--

3.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 104110.5--

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-59.50.6h90,3 – 1,0

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106111--

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106121.5--

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106151.5--

4.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106201.5--

4.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 107120.5--

4.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -7130.5h90,3 – 1,0

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8150.5--

4.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108151.5--

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8181h90,3 – 1,0

4.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108181.5--

4.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108182--

4.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 109131--

4.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -9181.5h90,3 – 1,0

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010180.5--

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010181--

4.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010181.5--

4.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -10182h90,3 – 1,0

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010201.5--

2.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1011151--

4.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1011270.5--

4.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012241.5--

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012301.5--

4.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-14201.5h90,3 – 1,0

4.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -14261.5h90,3 – 1,0

4.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1015190.8--

4.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15220.8h90,3 – 1,0

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -15241.5h90,3 – 1,0

5.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15242.75h90,3 – 1,0

4.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016281--

4.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-16301.5h90,3 – 1,0

4.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018321.5--

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020361.5--

4.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022301.5--

4.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022381.5--

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-24421.5h90,3 – 1,0

5.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -26441.5h90,3 – 1,0

4.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -28350.5h90,3 – 1,0

5.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -28481.5h90,3 – 1,0

5.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032461--

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -32541.5h90,3 – 1,0

6.76 €

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-38621.5h90,3 – 1,0

7.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1042661.5--

7.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048602--

9.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -48742h90,3 – 1,0

8.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1052.5692--

9.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1052782--

10.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1062782--

9.58 €

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062901--

9.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -62902h90,3 – 1,0

9.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-68812h90,3 – 1,0

17.16 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10781141.5--

12.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10801141.5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunstharzgruppe Umgebungsbedingungen Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen Umgebungsbedingungen Fremdkörperfest
Umgebungsbedingungen Schwingungsfest Umgebungsbedingungen In Öl Umgebungsbedingungen In Wasser
Umgebungsbedingungen In Meerwasser Umgebungsbedingungen In chemischen Stoffen Kunstharzgruppe Hochleistungs-Polymerklasse
Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7 Max. zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 80 Max. zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 5
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 0.42 Schmierungszustand Ungeschmiert

Technischer Support