Gleitlagerbuchsen mit Bund / MFM / Kunststoff (iglidur®)

Gleitlagerbuchsen mit Bund / MFM / Kunststoff (iglidur®)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 0.12, 0.1 - 0.29



Die Gleitlagerbuchsen von IGUS gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 2 - 40 mm konfigurierbar. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.12, 0.1 - 0.29 N/mm² • m/s nicht überschritten werden.



Herstellerdetails:
Die selbstschmierenden Gleitlager aus iglidur® M250 zeichnen sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Sie bewähren sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen die Schwingungsdämpfung der Lager gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® M250 | Der robuste Allrounder nach DIN 2795, Gleitlager mit Bund (Form F)

Hinweis


Hervorragende Schwingungsdämpfung
Die selbstschmierenden Gleitlager aus iglidur® M250 zeichnen sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Sie bewähren sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen die Schwingungsdämpfung der Lager gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen.
Wann nehme ich es?
• Wenn die Lager starken Verschmutzungen ausgesetzt sind
• Für hervorragende Schwingungsdämpfung
• Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
• Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
• Unempfindlich gegen Kantenpressung
• Hohe Schlagzähigkeit
• Dicke Wandstärken nach DIN 1850
Wann nehme ich es nicht?
• Bei Anwendungen im Nassbereich
   ►iglidur® H
• Wenn sehr hohe Präzision gefordert ist
   ►iglidur® P
• Bei sehr glatten Wellen
   ►iglidur® J
• Wenn ein kostengünstiges Lager mit höchster Verschleißfestigkeit gesucht wird
   ►iglidur® R
Typische Anwendungsbereiche
• Agrar
• Möbel/Industrial Design
• Textilindustrie
• Türen und Tore
• Maschinenbau

Materialeigenschaften

Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur® M250Prüfmethode
Dichteg/cm31,14 
Farbe anthrazit 
max, Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r,F,Gew,-%1,4DIN 53495
max, WasseraufnahmeGew,-%7,6 
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlμ0,18–0,40 
pv-Wert, max, (trocken)MPa · m/s0,12 
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa2.700DIN 53457
Biegefestigkeit bei +20 °CMPa112DIN 53452
DruckfestigkeitMPa52 
maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C)MPa20 
Shore-D-Härte 79DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+80 
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+170 
untere Anwendungstemperatur°C–40 
WärmeleitfähigkeitW/m · K0,24ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23 °C)K–1 · 10–510DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm> 1013DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 1011DIN 53482

Abmessungen

Gleitlager mit Bund (Form F)

2) Bei Wanddicke < 1 mm: Fase = 20°

Fase in Abhängigkeit von d1
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0,30,50,81,2



Abmessungen [mm]
d1d1-d2d3b1b2Art.-Nr.
 Toleranz3) d13h13–0,14 
1,0+0,020
+0,080
3,05,02,01,0MFM-0103-02
1,54,06,02,01,0MFM-0104-02
2,05,08,03,01,5MFM-0205-03
2,56,09,03,01,5MFM-0206-03
3,06,09,04,01,5MFM-0306-04
4,0+0,030
+0,105
8,012,04,02,0MFM-0408-04
4,08,012,06,02,0MFM-0408-06
4,08,012,08,02,0MFM-0408-08
5,09,013,05,02,0MFM-0509-05
5,09,013,06,02,0MFM-0509-06
5,09,013,08,02,0MFM-0509-08
6,08,012,04,01,0MFM-0608-04
6,08,012,08,01,0MFM-0608-08
6,010,014,04,02,0MFM-0610-04
6,010,014,06,02,0MFM-0610-06
6,010,014,010,02,0MFM-0610-10
6,011,014,04,02,0MFM-0611-04
6,012,014,06,03,0MFM-0612-06
6,012,014,010,03,0MFM-0612-10
7,0+0,040
+0,130
11,015,06,02,0MFM-0711-06
7,011,015,08,02,0MFM-0711-08
8,09,013,05,50,5MFM-0809-055
8,010,015,05,51,0MFM-0810-05
8,010,015,07,51,0MFM-0810-07
8,010,015,09,51,0MFM-0810-09
8,011,013,05,02,0MFM-0811-05
8,011,013,08,02,0MFM-0811-08
8,012,016,06,02,0MFM-0812-06
8,012,016,08,02,0MFM-0812-08
8,012,016,012,02,0MFM-0812-12
8,014,018,06,03,0MFM-0814-06
8,014,018,010,03,0MFM-0814-10
8,014,016,06,03,0MFM-081416-06
8,014,016,010,03,0MFM-081416-10
9,014,019,06,02,0MFM-0914-06
9,014,019,010,02,0MFM-0914-10
9,014,019,014,02,0MFM-0914-14
10,012,018,07,01,0MFM-1012-07
10,012,018,09,01,0MFM-1012-09
10,012,018,012,01,0MFM-1012-12
10,012,018,017,01,0MFM-1012-17
10,014,019,09,02,0MFM-1014-09
10,014,019,010,02,0MFM-1014-10
10,014,017,514,01,0MFM-1014-14
10,014,017,519,01,0MFM-1014-19
10,014,017,524,01,0MFM-1014-24
10,014,017,534,01,0MFM-1014-34
10,014,019,08,02,0MFM-101419-08
10,014,019,012,01,5MFM-101419-12
10,014,020,012,02,0MFM-101420-12
10,016,022,08,03,0MFM-1016-08
10,016,022,010,03,0MFM-1016-10
10,016,022,016,03,0MFM-1016-16
10,016,020,06,03,0MFM-101620-06
10,016,020,010,03,0MFM-101620-10
12,0+0,050
+0,160
14,020,07,01,0MFM-1214-07
12,014,020,09,01,0MFM-1214-09
12,014,020,012,01,0MFM-1214-12
12,014,020,017,01,0MFM-1214-17
12,016,022,010,02,0MFM-1216-10
12,016,022,020,02,0MFM-1216-20
12,018,024,08,03,0MFM-1218-08
12,018,022,010,03,0MFM-1218-10
12,018,024,012,03,0MFM-1218-12
12,018,022,015,03,0MFM-1218-15
12,018,022,020,03,0MFM-1218-20
13,015,020,014,02,0MFM-1315-14
13,016,024,08,02,0MFM-131624-08
14,016,022,012,01,0MFM-1416-12
14,016,022,017,01,0MFM-1416-17
14,020,025,07,03,0MFM-1420-07
14,020,025,010,03,0MFM-1420-10
14,020,025,015,03,0MFM-1420-15
14,020,025,020,03,0MFM-1420-20
15,017,023,09,01,0MFM-1517-09
15,017,023,012,01,0MFM-1517-12
15,017,023,017,01,0MFM-1517-17
15,021,027,010,03,0MFM-1521-10
15,021,027,015,03,0MFM-1521-15
15,021,027,020,03,0MFM-1521-20
15,021,027,025,03,0MFM-1521-25
16,018,028,08,02,0MFM-1618-08/02
16,018,024,012,01,0MFM-1618-12
16,018,024,017,01,0MFM-1618-17
16,022,028,012,03,0MFM-1622-12
16,022,028,015,03,0MFM-1622-15
16,022,028,020,03,0MFM-1622-20
16,022,028,025,03,0MFM-1622-25
18,020,026,012,01,0MFM-1820-12
18,020,026,017,01,0MFM-1820-17
18,020,026,022,01,0MFM-1820-22
18,024,030,08,03,0MFM-1824-08
18,024,030,012,03,0MFM-1824-12
18,024,030,018,03,0MFM-1824-18
18,024,030,020,03,0MFM-1824-20
18,024,030,030,03,0MFM-1824-30
18,024,026,07,83,0MFM-182426-078
19,0+0,065
+0,195
24,027,012,02,0MFM-192427-12
20,023,030,011,51,5MFM-2023-11
20,023,030,016,51,5MFM-2023-16
20,023,030,021,51,5MFM-2023-21
20,026,032,015,03,0MFM-2026-15
20,026,032,020,03,0MFM-2026-20
20,026,028,012,03,0MFM-202628-12
20,026,032,030,03,0MFM-2026-30
22,028,034,015,03,0MFM-2228-15
22,028,034,020,03,0MFM-2228-20
22,028,034,030,03,0MFM-2228-30
24,030,036,015,03,0MFM-2430-15
24,030,036,020,03,0MFM-2430-20
24,030,036,030,03,0MFM-2430-30
25,028,035,011,51,5MFM-2528-11
25,028,035,016,51,5MFM-2528-16
25,028,035,021,51,5MFM-2528-21
25,032,038,012,04,0MFM-2532-12
25,032,038,015,04,0MFM-2532-15
25,032,038,020,04,0MFM-2532-20
25,032,038,030,04,0MFM-2532-30
25,032,038,040,04,0MFM-2532-40
27,034,040,020,04,0MFM-2734-20
27,034,040,030,04,0MFM-2734-30
27,034,040,040,04,0MFM-2734-40
28,036,042,020,04,0MFM-2836-20
28,036,042,030,04,0MFM-2836-30
28,036,042,040,04,0MFM-2836-40
30,034,042,016,02,0MFM-3034-16
30,034,042,026,02,0MFM-3034-26
30,035,044,020,04,0MFM-3035-20
30,038,044,020,04,0MFM-3038-20
30,038,044,030,04,0MFM-3038-30
30,038,044,040,04,0MFM-3038-40
32,0+0,080
+0,240
40,046,020,04,0MFM-3240-20
32,040,046,030,04,0MFM-3240-30
32,040,046,040,04,0MFM-3240-40
35,039,047,016,02,0MFM-3539-16
35,039,047,026,02,0MFM-3539-26
40,044,052,030,02,0MFM-4044-30
40,044,052,040,02,0MFM-4044-40
45,050,058,050,02,0MFM-4550-50
3) Nach dem Einpressen.
Teilenummer
MFM-0103-02
MFM-0104-02
MFM-0205-03
MFM-0206-03
MFM-0306-04
MFM-0408-04
MFM-0408-06
MFM-0408-08
MFM-0509-05
MFM-0509-06
MFM-0509-08
MFM-0610-04
MFM-0610-06
MFM-0610-10
MFM-0611-04
MFM-0612-06
MFM-0612-10
MFM-0711-06
MFM-0711-08
MFM-0809-055
MFM-0811-05
MFM-0811-08
MFM-0812-06
MFM-0812-08
MFM-0812-12
MFM-081416-06
MFM-081416-10
MFM-0814-06
MFM-0814-10
MFM-0914-06
MFM-0914-10
MFM-0914-14
MFM-1014-10
MFM-1014-14
MFM-1014-19
MFM-1014-24
MFM-1014-34
MFM-1016-08
MFM-1016-10
MFM-1016-16
MFM-101419-08
MFM-101419-12
MFM-101420-12
MFM-101620-06
MFM-101620-10
MFM-1216-10
MFM-1216-20
MFM-1218-08
MFM-1218-10
MFM-1218-12
MFM-1218-15
MFM-1218-20
MFM-1315-14
MFM-131624-08
MFM-1420-07
MFM-1420-10
MFM-1420-15
MFM-1420-20
MFM-1521-10
MFM-1521-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Innendurchmesser d1
(mm)
O.D. d2
(mm)
Gesamtlänge b1
(mm)
[T] Dicke
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz [V] Max. zulässige Geschwindigkeit
(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert
(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen Flansch-Außendurchmesser d3
(mm)

3.74 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell132-h90.80,10 – 0,29Standard5

3.74 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1.542-h90.80,10 – 0,29Standard6

3.76 €

1.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell253-h90.80,10 – 0,29Standard8

3.76 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell2.563-h90.80,10 – 0,29Standard9

3.78 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell364-h90.80,10 – 0,29Standard9

3.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flanschmodell484-h90.80,10 – 0,29Standard12

3.80 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell486-h90.80,10 – 0,29Standard12

3.84 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell488-h90.80,10 – 0,29Standard12

3.80 €

2.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell595-h90.80,10 – 0,29Standard13

3.80 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell596-h90.80,10 – 0,29Standard13

3.82 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell598-h90.80,10 – 0,29Standard13

3.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flanschmodell61042h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest14

3.82 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell61062h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest14

3.82 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell610102h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest14

3.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-611-2.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

3.84 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell61263h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest14

3.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell612103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest14

3.46 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10----------

3.90 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell7118-h90.80,10 – 0,29Standard15

2.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-89-0.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

3.84 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell81151.5h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest13

3.90 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell81181.5h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest13

3.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell81262h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest16

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell81282h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest16

3.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell812122h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest16

3.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell81463h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest16

3.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell814103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest16

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell81463h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest18

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell814103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest18

3.90 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell9146-h90.80,10 – 0,29Standard19

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell91410-h90.80,10 – 0,29Standard19

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell91414-h90.80,10 – 0,29Standard19

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flanschmodell1014102h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest19

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell1014142h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest17.5

3.96 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1014192h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest17.5

4.02 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1014242h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest17.5

4.12 €

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell1014342h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest17.5

3.94 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell101683h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

3.96 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1016103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

4.02 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1016163h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

3.50 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10-1014-2-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

5.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-1014-2-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

3.94 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1014122h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest20

3.92 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell101663h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest20

3.96 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1016103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest20

3.94 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1216102h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

4.16 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10-1216-2-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest-

3.96 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell121883h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest24

3.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flanschmodell1218103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

4.02 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1218123h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest24

4.02 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1218153h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

4.04 €

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell1218203h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest22

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

3.90 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10----------

4.02 €

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell142073h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest25

4.02 €

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell1420103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest25

4.06 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1420153h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest25

4.10 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1420203h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest25

4.04 €

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Flanschmodell1521103h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest27

4.08 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Flanschmodell1521153h90.80,10 – 0,29Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest27

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Kunststoff Hochleistungs-Polymerklasse Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 20

Technischer Support