Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 0.12, 0.23, 0.1 - 0.29
IGUS bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 100 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.12, 0.23, 0.1 - 0.29 N/mm² • m/s nicht überschritten werden.
Herstellerdetails:
Der iglidur® W300-Werkstoff bietet hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Von allen iglidur®-Werkstoffen ist iglidur® W300 der Unempfindlichste gegen solche äußeren Einflüsse.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® W300 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm3 | 1,24 | |
Farbe | gelb | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23°C/50% r.F. | Gew.-% | 1,3 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 6,5 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,08–0,23 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa · m/s | 0,23 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 3.500 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei +20°C | MPa | 125 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 61 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (+20°C) | MPa | 60 | |
Shore-D-Härte | 77 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +90 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatu | °C | +180 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | –40 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m · K | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23°C) | K–1 · 10–5 | 9 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
Fase in Abhängigkeit von d1 | ||||
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
d1 | d1- | d2 | b1 | Art.-Nr |
Toleranz3) | h13 | |||
2,0 | +0,014 +0,054 | 3,5 | 3,0 | WSM-0203-03 |
2,5 | 4,0 | 1,8 | WSM-0204-018 | |
2,5 | 4,0 | 3,0 | WSM-0204-03 | |
3,0 | 4,5 | 3,0 | WSM-0304-03 | |
3,0 | 4,5 | 5,0 | WSM-0304-05 | |
3,0 | 4,5 | 6,0 | WSM-0304-06 | |
4,0 | +0,020 +0,068 | 5,5 | 4,0 | WSM-0405-04 |
4,0 | 5,5 | 6,0 | WSM-0405-06 | |
4,0 | 5,5 | 8,0 | WSM-0405-08 | |
4,0 | 5,5 | 10,0 | WSM-0405-10 | |
5,0 | 7,0 | 5,0 | WSM-0507-05 | |
5,0 | 7,0 | 8,0 | WSM-0507-08 | |
5,0 | 7,0 | 10,0 | WSM-0507-10 | |
6,0 | +0,010 +0,058 | 7,0 | 14,0 | WSM-0607-14 |
6,0 | +0,020 +0,068 | 8,0 | 6,0 | WSM-0608-06 |
6,0 | 8,0 | 8,0 | WSM-0608-08 | |
6,0 | 8,0 | 9,5 | WSM-0608-09 | |
6,0 | 8,0 | 10,0 | WSM-0608-10 | |
6,0 | 8,0 | 11,8 | WSM-0608-11 | |
6,0 | 8,0 | 13,8 | WSM-0608-13 | |
7,0 | +0,025 +0,083 | 9,0 | 9,0 | WSM-0709-09 |
7,0 | 9,0 | 12,0 | WSM-0709-12 | |
7,0 | 9,0 | 12,5 | WSM-0709-125 | |
8,0 | 10,0 | 6,0 | WSM-0810-06 | |
8,0 | 10,0 | 8,0 | WSM-0810-08 | |
8,0 | 10,0 | 10,0 | WSM-0810-10 | |
8,0 | 10,0 | 12,0 | WSM-0810-12 | |
8,0 | 10,0 | 13,8 | WSM-0810-13 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | WSM-0810-15 | |
8,0 | 10,0 | 16,0 | WSM-0810-16 | |
8,0 | 10,0 | 20,0 | WSM-0810-20 | |
8,0 | 10,0 | 21,0 | WSM-0810-21 | |
9,0 | 11,0 | 6,0 | WSM-0911-06 | |
10,0 | 12,0 | 4,0 | WSM-1012-04 | |
10,0 | 12,0 | 6,0 | WSM-1012-06 | |
10,0 | 12,0 | 8,0 | WSM-1012-08 | |
10,0 | 12,0 | 9,0 | WSM-1012-09 | |
10,0 | 12,0 | 10,0 | WSM-1012-10 | |
10,0 | 12,0 | 12,0 | WSM-1012-12 | |
10,0 | 12,0 | 15,0 | WSM-1012-15 | |
10,0 | 12,0 | 17,0 | WSM-1012-17 | |
10,0 | 12,0 | 20,0 | WSM-1012-20 | |
10,0 | 12,0 | 25,5 | WSM-1012-25.5 | |
11,0 | +0,032 +0,102 | 13,0 | 8,0 | WSM-1113-08 |
12,0 | 14,0 | 4,0 | WSM-1214-04 | |
12,0 | 14,0 | 5,0 | WSM-1214-05 | |
12,0 | 14,0 | 6,0 | WSM-1214-06 | |
12,0 | 14,0 | 8,0 | WSM-1214-08 | |
12,0 | 14,0 | 10,0 | WSM-1214-10 | |
12,0 | 14,0 | 12,0 | WSM-1214-12 | |
12,0 | 14,0 | 15,0 | WSM-1214-15 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | WSM-1214-20 | |
12,0 | 14,0 | 25,0 | WSM-1214-25 | |
13,0 | 15,0 | 7,0 | WSM-1315-07 | |
13,0 | 15,0 | 10,0 | WSM-1315-10 | |
13,0 | 15,0 | 15,0 | WSM-1315-15 | |
13,0 | 15,0 | 20,0 | WSM-1315-20 | |
14,0 | 16,0 | 7,25 | WSM-1416-07 | |
14,0 | 16,0 | 10,0 | WSM-1416-10 | |
14,0 | 16,0 | 15,0 | WSM-1416-15 | |
14,0 | 16,0 | 20,0 | WSM-1416-20 | |
14,0 | 16,0 | 25,0 | WSM-1416-25 | |
14,0 | 16,0 | 33,0 | WSM-1416-33 | |
15,0 | 17,0 | 10,0 | WSM-1517-10 | |
15,0 | 17,0 | 15,0 | WSM-1517-15 | |
15,0 | 17,0 | 20,0 | WSM-1517-20 | |
15,0 | 17,0 | 25,0 | WSM-1517-25 | |
16,0 | 18,0 | 7,0 | WSM-1618-07 | |
16,0 | 18,0 | 8,0 | WSM-1618-08 | |
16,0 | 18,0 | 11,5 | WSM-1618-11 | |
16,0 | 18,0 | 12,0 | WSM-1618-12 | |
16,0 | 18,0 | 15,0 | WSM-1618-15 | |
16,0 | 18,0 | 20,0 | WSM-1618-20 | |
16,0 | 18,0 | 25,0 | WSM-1618-25 | |
16,0 | 18,0 | 30,0 | WSM-1618-30 | |
16,0 | 18,0 | 35,0 | WSM-1618-35 | |
16,0 | 18,0 | 45,0 | WSM-1618-45 | |
18,0 | 20,0 | 12,0 | WSM-1820-12 | |
18,0 | 20,0 | 15,0 | WSM-1820-15 | |
18,0 | 20,0 | 20,0 | WSM-1820-20 | |
18,0 | 20,0 | 25,0 | WSM-1820-25 | |
18,0 | 20,0 | 33,0 | WSM-1820-33 | |
18,0 | 20,0 | 35,0 | WSM-1820-35 | |
19,0 | +0,040 +0,124 | 22,0 | 28,0 | WSM-1922-28 |
20,0 | 22,0 | 11,5 | WSM-2022-11 | |
20,0 | 22,0 | 12,0 | WSM-2022-12 | |
20,0 | 22,0 | 15,0 | WSM-2022-15 | |
20,0 | 22,0 | 20,0 | WSM-2022-20 | |
20,0 | 22,0 | 30,0 | WSM-2022-30 | |
20,0 | 23,0 | 8,0 | WSM-2023-08 | |
20,0 | 23,0 | 10,0 | WSM-2023-10 | |
20,0 | 23,0 | 12,0 | WSM-2023-12 | |
20,0 | 23,0 | 15,0 | WSM-2023-15 | |
20,0 | 23,0 | 20,0 | WSM-2023-20 | |
20,0 | 23,0 | 23,0 | WSM-2023-23 | |
20,0 | 23,0 | 25,0 | WSM-2023-25 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | WSM-2023-30 | |
22,0 | 24,0 | 15,0 | WSM-2224-15 | |
22,0 | 24,0 | 20,0 | WSM-2224-20 | |
22,0 | 24,0 | 30,0 | WSM-2224-30 | |
22,0 | 24,0 | 35,0 | WSM-2224-35 | |
22,0 | 24,0 | 45,0 | WSM-2224-45 | |
22,0 | 25,0 | 15,0 | WSM-2225-15 | |
22,0 | 25,0 | 20,0 | WSM-2225-20 | |
22,0 | 25,0 | 25,0 | WSM-2225-25 | |
22,0 | 25,0 | 30,0 | WSM-2225-30 | |
24,0 | 27,0 | 15,0 | WSM-2427-15 | |
24,0 | 27,0 | 20,0 | WSM-2427-20 | |
24,0 | 27,0 | 25,0 | WSM-2427-25 | |
24,0 | 27,0 | 30,0 | WSM-2427-30 | |
25,0 | 28,0 | 12,0 | WSM-2528-12 | |
25,0 | 28,0 | 14,0 | WSM-2528-14 | |
25,0 | 28,0 | 15,0 | WSM-2528-15 | |
25,0 | 28,0 | 20,0 | WSM-2528-20 | |
25,0 | 28,0 | 25,0 | WSM-2528-25 | |
25,0 | 28,0 | 30,0 | WSM-2528-30 | |
25,0 | 28,0 | 50,0 | WSM-2528-50 | |
26,0 | 30,0 | 16,0 | WSM-2630-16 | |
26,0 | 30,0 | 25,0 | WSM-2630-25 | |
28,0 | 30,0 | 10,0 | WSM-2830-10 | |
28,0 | 31,0 | 10,0 | WSM-2831-10 | |
28,0 | 32,0 | 20,0 | WSM-2832-20 | |
28,0 | 32,0 | 25,0 | WSM-2832-25 | |
28,0 | 32,0 | 30,0 | WSM-2832-30 | |
30,0 | 34,0 | 16,0 | WSM-3034-16 | |
30,0 | 34,0 | 20,0 | WSM-3034-20 | |
30,0 | 34,0 | 24,0 | WSM-3034-24 | |
30,0 | 34,0 | 25,0 | WSM-3034-25 | |
30,0 | 34,0 | 30,0 | WSM-3034-30 | |
30,0 | 34,0 | 36,0 | WSM-3034-36 | |
30,0 | 34,0 | 38,0 | WSM-3034-38 | |
30,0 | 34,0 | 40,0 | WSM-3034-40 | |
30,0 | 34,0 | 45,0 | WSM-3034-45 | |
30,0 | 34,0 | 47,0 | WSM-3034-47 | |
32,0 | +0,050 +0,150 | 36,0 | 20,0 | WSM-3236-20 |
32,0 | 36,0 | 25,0 | WSM-3236-25 | |
32,0 | 36,0 | 30,0 | WSM-3236-30 | |
32,0 | 36,0 | 40,0 | WSM-3236-40 | |
35,0 | 39,0 | 20,0 | WSM-3539-20 | |
35,0 | 39,0 | 30,0 | WSM-3539-30 | |
35,0 | 39,0 | 40,0 | WSM-3539-40 | |
35,0 | 39,0 | 50,0 | WSM-3539-50 | |
35,0 | 40,0 | 7,0 | WSM-3540-07 | |
40,0 | 44,0 | 20,0 | WSM-4044-20 | |
40,0 | 44,0 | 30,0 | WSM-4044-30 | |
40,0 | 44,0 | 40,0 | WSM-4044-40 | |
40,0 | 44,0 | 50,0 | WSM-4044-50 | |
45,0 | 50,0 | 20,0 | WSM-4550-20 | |
45,0 | 50,0 | 30,0 | WSM-4550-30 | |
45,0 | 50,0 | 40,0 | WSM-4550-40 | |
45,0 | 50,0 | 50,0 | WSM-4550-50 | |
50,0 | 55,0 | 20,0 | WSM-5055-20 | |
50,0 | 55,0 | 30,0 | WSM-5055-30 | |
50,0 | 55,0 | 40,0 | WSM-5055-40 | |
50,0 | 55,0 | 50,0 | WSM-5055-50 | |
50,0 | 55,0 | 55,0 | WSM-5055-55 | |
50,0 | 55,0 | 60,0 | WSM-5055-60 | |
55,0 | +0,060 +0,180 | 60,0 | 40,0 | WSM-5560-40 |
55,0 | 60,0 | 60,0 | WSM-5560-60 | |
60,0 | 65,0 | 30,0 | WSM-6065-30 | |
60,0 | 65,0 | 60,0 | WSM-6065-60 | |
65,0 | 70,0 | 60,0 | WSM-6570-60 | |
70,0 | 75,0 | 60,0 | WSM-7075-60 | |
75,0 | 80,0 | 100,0 | WSM-7580-100 | |
80,0 | 85,0 | 20,0 | WSM-8085-20 | |
80,0 | 85,0 | 100,0 | WSM-8085-100 | |
90,0 | +0,072 +0,212 | 95,0 | 100,0 | WSM-9095-100 |
100,0 | 105,0 | 100,0 | WSM-100105-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d1 (mm) | O.D. d2 (mm) | Gesamtlänge b1 (mm) | [T] Dicke (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit (m/s) | [P] Max. zulässiger Flächendruck (N/mm2) | Maximal zulässiger PV-Wert (N/mm2•m/s) | Umgebungsbedingungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 2.5 | 4 | 3 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.35 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.35 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 3 | 4.5 | 5 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.35 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 3 | 4.5 | 6 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 4 | 5.5 | 4 | 0.75 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 4 | 5.5 | 6 | 0.75 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.37 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 4 | 5.5 | - | 0.75 | - | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 4 | 5.5 | 10 | 0.75 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.37 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 5 | 7 | 5 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 5 | 7 | 8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.40 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 5 | 7 | 10 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.92 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 7 | - | 0.5 | - | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.38 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 6 | 8 | 6 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.84 € 2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 6 | 8 | 9.5 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.45 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 6 | 8 | 11.8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.92 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 6 | 8 | 13.8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.43 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 7 | 9 | 9 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 7 | 9 | 12 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 7 | 9 | 12.5 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 6 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.43 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 12 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.00 € 2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 13.8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.53 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 15 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.53 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 16 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 20 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.57 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 8 | 10 | 21 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 9 | 11 | 6 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
43.12 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 100 | 105 | 100 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.38 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 4 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.43 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 6 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 9 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 10 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 12 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 15 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.58 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 17 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 20 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 10 | 12 | 25.5 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.02 € 2.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 11 | 13 | 8 | - | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 4 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
4.98 € 2.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 5 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.50 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 6 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.53 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 8 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 10 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 12 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 15 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 20 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.56 € 2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 12 | 14 | 25 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.47 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 13 | 15 | 7 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 13 | 15 | 10 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.20 € 2.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 13 | 15 | 15 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
5.38 € 2.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Muffenmodell | 13 | 15 | 20 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.58 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 14 | 16 | 7.25 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | |
1.23 € | 26 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Muffenmodell | 14 | 16 | 10 | 1 | h9 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest |
Loading...
Werkstoff - Kunststoff | Hochleistungs-Polymerklasse | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | H7 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d1(mm)
O.D. d2(mm)
Gesamtlänge b1(mm)
[T] Dicke(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s)
[P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2)
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften