Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 2.7 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 0.12, 0.23, 0.1 - 0.29
Die Gleitlagerbuchsen von IGUS gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 2.7 - 100 mm konfigurieren. 0.12, 0.23, 0.1 - 0.29 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen.
Herstellerdetails:
Der iglidur® W300-Werkstoff bietet hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Von allen iglidur®-Werkstoffen ist iglidur® W300 der Unempfindlichste gegen solche äußeren Einflüsse.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® W300 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm3 | 1,24 | |
Farbe | gelb | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23°C/50% r.F. | Gew.-% | 1,3 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 6,5 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,08–0,23 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa · m/s | 0,23 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 3.500 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei +20°C | MPa | 125 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 61 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (+20°C) | MPa | 60 | |
Shore-D-Härte | 77 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +90 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatu | °C | +180 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | –40 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m · K | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei +23°C) | K–1 · 10–5 | 9 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
Fase in Abhängigkeit von d1 | ||||
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
d1 | d1- | d2 | d3 | b1 | b2 | Art.-Nr. |
Toleranz3) | d13 | h13 | –0,14 | |||
2,5 | +0,014 +0,054 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 0,75 | WFM-0204-03 |
3,0 | 4,5 | 7,5 | 3,0 | 0,75 | WFM-0304-03 | |
3,0 | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 0,75 | WFM-0304-05 | |
4,0 | +0,020 +0,068 | 5,5 | 9,5 | 3,0 | 0,75 | WFM-0405-03 |
4,0 | 5,5 | 9,5 | 4,0 | 0,75 | WFM-0405-04 | |
4,0 | 5,5 | 9,5 | 6,0 | 0,75 | WFM-0405-06 | |
5,0 | +0,010 +0,040 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 0,50 | WFM-0506-08 |
5,0 | +0,020 +0,068 | 7,0 | 11,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-0507-04 |
5,0 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 1,00 | WFM-0507-05 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-0608-04 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 1,00 | WFM-0608-06 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 1,00 | WFM-0608-08 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 1,00 | WFM-0608-10 | |
6,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 1,00 | WFM-0608-15 | |
7,0 | +0,025 +0,083 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 1,00 | WFM-0709-10 |
7,0 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-0709-12 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 2,7 | 1,00 | WFM-0810-02 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-0810-04 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 5,5 | 1,00 | WFM-0810-05 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 1,00 | WFM-0810-07 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 9,5 | 1,00 | WFM-0810-09 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 1,00 | WFM-0810-10 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 23,0 | 1,00 | WFM-0810-23 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 30,0 | 1,00 | WFM-0810-30 | |
8,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 1,00 | WFM-081015-05 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-1012-04 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | 1,00 | WFM-1012-05 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 6,0 | 1,00 | WFM-1012-06 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 7,0 | 1,00 | WFM-1012-07 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 9,0 | 1,00 | WFM-1012-09 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 10,0 | 1,00 | WFM-1012-10 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1012-12 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 1,00 | WFM-1012-15 | |
10,0 | 12,0 | 18,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1012-17 | |
12,0 | +0,032 +0,102 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-1214-04 |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 4,4 | 1,00 | WFM-1214-044 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 6,0 | 1,00 | WFM-1214-06 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 | 1,00 | WFM-1214-07 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 9,0 | 1,00 | WFM-1214-09 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 1,00 | WFM-1214-10 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 11,0 | 1,00 | WFM-1214-11 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1214-12 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | 1,00 | WFM-1214-15 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1214-17 | |
12,0 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 | WFM-1214-20 | |
13,0 | 15,0 | 22,0 | 6,0 | 1,00 | WFM-1315-06 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 4,0 | 1,00 | WFM-1416-04 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 5,0 | 1,00 | WFM-1416-05 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 8,0 | 1,00 | WFM-1416-08 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1416-12 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1416-17 | |
14,0 | 16,0 | 22,0 | 29,0 | 1,00 | WFM-1416-29 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 9,0 | 1,00 | WFM-1517-09 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1517-12 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1517-17 | |
15,0 | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 1,00 | WFM-1517-20 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 9,0 | 1,00 | WFM-1618-09 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1618-12 | |
16,0 | 18,0 | 24,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1618-17 | |
17,0 | 19,0 | 25,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1719-12 | |
17,0 | 19,0 | 25,0 | 18,0 | 1,00 | WFM-1719-18 | |
17,0 | 19,0 | 25,0 | 25,0 | 1,00 | WFM-1719-25 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 6,0 | 1,00 | WFM-1820-06 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 12,0 | 1,00 | WFM-1820-12 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 17,0 | 1,00 | WFM-1820-17 | |
18,0 | 20,0 | 26,0 | 22,0 | 1,00 | WFM-1820-22 | |
20,0 | +0,040 +0,124 | 23,0 | 30,0 | 11,5 | 1,50 | WFM-2023-11 |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 14,5 | 1,50 | WFM-2023-14 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 16,5 | 1,50 | WFM-2023-16 | |
20,0 | 23,0 | 30,0 | 21,5 | 1,50 | WFM-2023-21 | |
24,0 | 27,0 | 32,0 | 10,5 | 1,50 | WFM-2427-10 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 11,5 | 1,50 | WFM-2528-11 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 16,5 | 1,50 | WFM-2528-16 | |
25,0 | 28,0 | 35,0 | 21,0 | 1,50 | WFM-2528-21 | |
25,0 | 28,0 | 32,0 | 30,0 | 1,50 | WFM-2528-30 | |
25,0 | 28,0 | 31,0 | 13,5 | 1,50 | WFM-252831-13 | |
28,0 | 30,0 | 35,0 | 36,0 | 1,00 | WFM-2830-36 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 10,0 | 2,00 | WFM-3034-10 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 16,0 | 2,00 | WFM-3034-16 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 26,0 | 2,00 | WFM-3034-26 | |
30,0 | 34,0 | 42,0 | 37,0 | 2,00 | WFM-3034-37 | |
32,0 | +0,050 +0,150 | 36,0 | 40,0 | 16,0 | 2,00 | WFM-3236-16 |
32,0 | 36,0 | 40,0 | 26,0 | 2,00 | WFM-3236-26 | |
35,0 | 39,0 | 47,0 | 9,0 | 2,00 | WFM-3539-09 | |
35,0 | 39,0 | 47,0 | 16,0 | 2,00 | WFM-3539-16 | |
35,0 | 39,0 | 47,0 | 26,0 | 2,00 | WFM-3539-26 | |
35,0 | 39,0 | 50,0 | 35,0 | 2,00 | WFM-353950-35 | |
38,0 | 42,0 | 50,0 | 22,0 | 2,00 | WFM-3842-22 | |
40,0 | 44,0 | 52,0 | 30,0 | 2,00 | WFM-4044-30 | |
40,0 | 44,0 | 52,0 | 40,0 | 2,00 | WFM-4044-40 | |
45,0 | 50,0 | 58,0 | 50,0 | 2,00 | WFM-4550-50 | |
50,0 | 55,0 | 63,0 | 40,0 | 2,00 | WFM-5055-40 | |
50,0 | 55,0 | 63,0 | 50,0 | 2,00 | WFM-5055-50 | |
55,0 | +0,060 +0,180 | 60,0 | 68,0 | 60,0 | 2,00 | WFM-5560-60 |
57,0 | 62,0 | 67,0 | 40,0 | 2,00 | WFM-5762-40 | |
60,0 | 65,0 | 73,0 | 60,0 | 2,00 | WFM-6065-60 | |
65,0 | 70,0 | 78,0 | 60,0 | 2,00 | WFM-6570-60 | |
70,0 | 75,0 | 83,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-7075-100 | |
75,0 | 80,0 | 88,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-7580-100 | |
80,0 | 85,0 | 93,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-8085-100 | |
90,0 | +0,072 +0,212 | 95,0 | 103,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-9095-100 |
100,0 | 105,0 | 113,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-100105-100 | |
120,0 | 125,0 | 133,0 | 100,0 | 2,50 | WFM-120125-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d1 (mm) | O.D. d2 (mm) | Gesamtlänge b1 (mm) | [T] Dicke (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | [V] Max. zulässige Geschwindigkeit (m/s) | [P] Max. zulässiger Flächendruck (N/mm2) | Maximal zulässiger PV-Wert (N/mm2•m/s) | Umgebungsbedingungen | Flansch-Außendurchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 3 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 7.5 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 3 | 4.5 | 5 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 7.5 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 3 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 9.5 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 4 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 9.5 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 4 | 5.5 | 6 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 9.5 | |
4.92 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 5 | 6 | 8 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 10 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 5 | 7 | 4 | - | h9 | - | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 11 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 5 | 7 | 5 | - | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 11 | |
4.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 6 | 8 | 4 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 12 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 6 | 8 | 8 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 12 | |
4.88 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
4.96 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 6 | 8 | 15 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 12 | |
4.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 7 | 9 | 12 | - | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 15 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 8 | 10 | 5 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 15 | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 8 | 10 | 2.7 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 15 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 8 | 10 | 5.5 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 15 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | 10 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.50 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 8 | 10 | 23 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 15 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 8 | 10 | 30 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 15 | |
190.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 100 | 105 | 100 | - | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 113 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 4 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 5 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 6 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 7 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 9 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 10 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 12 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 10 | 12 | 15 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 18 | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 10 | 12 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
208.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 120 | 125 | 100 | - | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 133 | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 4 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 6 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 7 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.50 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 9 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 4.4 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 12 | 14 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 11 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 12 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | 14 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 12 | 14 | 17 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 20 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 12 | 14 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 13 | 15 | 6 | - | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard | 22 | |
5.40 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 14 | 16 | 4 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 22 | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | - | 14 | 16 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Flanschmodell | 14 | 16 | 8 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 22 | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 14 | 16 | 12 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 22 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 14 | 16 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 14 | 16 | 29 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 22 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 15 | 17 | 9 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 23 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 15 | 17 | 12 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 23 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 15 | 17 | 17 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 23 | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | 15 | 17 | - | 1 | - | H7 | 6 | 60 | - | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | - | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 16 | 18 | 9 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 24 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Flanschmodell | 16 | 18 | 12 | 1 | h9 | H7 | 0.8 | 20 | 0,10 – 0,29 | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | 24 |
Loading...
Werkstoff - Kunststoff | Hochleistungs-Polymerklasse |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d1(mm)
O.D. d2(mm)
Gesamtlänge b1(mm)
[T] Dicke(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz
[V] Max. zulässige Geschwindigkeit(m/s)
[P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2)
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen
Flansch-Außendurchmesser d3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften