Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Umgebungsbedingungen | Innendurchmesser d1 (Ø) | O.D. d2 (Ø) | Dicke T (mm) | Empfohlene Wellentoleranz | Maximal zulässiger PV-Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 6 | 20 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
8.34 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 8 | 18 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
10.14 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest | 8 | 29 | 1.5 | - | - | |
10.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest | 8 | 30 | 1.5 | - | - | |
8.26 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest | 10 | 18 | 1 | - | - | |
8.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 12 | 24 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
8.60 € 4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 14 | 26 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest | 15 | 22 | 0.8 | - | - | |
8.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 15 | 24 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 16 | 30 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.08 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 18 | 32 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 20 | 36 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 22 | 38 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
10.14 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 24 | 42 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
10.26 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 26 | 44 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
10.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest | 28 | 48 | 1.5 | - | - | |
11.72 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 32 | 54 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
12.80 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 38 | 62 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
13.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 42 | 66 | 1.5 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 48 | 74 | 2 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 52 | 78 | 2 | h9 | 1,1 – 2,0 | |
25.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | Standard / [Wärmebeständigkeit] Wärmebeständigkeit / [Fremdkörperfest] Fremdkörperfest / [Schwingungsfest] Schwingungsfest / [In Öl] In Öl / [In Wasser] In Wasser / [In Meerwasser] In Meerwasser / [In chemischen Stoffen] In chemischen Stoffen | 62 | 90 | 2 | h9 | 1,1 – 2,0 |
Loading...
Werkstoff | Kunstharzgruppe | Kunstharzgruppe | Hochleistungs-Polymerklasse | Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 150 | Max. zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 10 | Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) | 1.32 |
Schmierungszustand | Ungeschmiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Umgebungsbedingungen
Innendurchmesser d1(Ø)
O.D. d2(Ø)
Dicke T(mm)
Empfohlene Wellentoleranz
Maximal zulässiger PV-Wert
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften