Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 114 (für E14 / Z14 / 14-Modell)

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 114 (für E14 / Z14 / 14-Modell)
Randzubehör für Energieketten. Bitte wählen Sie dieses Produkt nur zusammen mit einem Gehäuse aus der gleichen Serie aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

114.2.12PZ

Teilenummer
114.2.12PZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Dazugehörige Komponenten Eigenschaften Standard Anzahl der Kämme(Stück) 3
Abmaß A (Montageabstand)(mm) 10 Abmaß B (Gesamtbreite)(mm) 36.3 Struktur With Comb-type Cable Clamp, 1 Set
Geeignete Energy Chains For E14 / Z14 Type, 14 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 114 (für E14 / Z14 / 14-Modell) , die Teilenummer ist 114.2.12PZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 114.2.12PZ.

Technischer Support