Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 1□□□ (für 15 / B15i / B15-Modell)

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 1□□□ (für 15 / B15i / B15-Modell)
Randzubehör für Energieketten. Bitte wählen Sie dieses Produkt nur zusammen mit einem Gehäuse aus der gleichen Serie aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1038.34P

Teilenummer
1038.34P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Dazugehörige Komponenten Eigenschaften Standard Anzahl der Kämme(Stück) 4
Abmaß A (Montageabstand)(mm) 23 Abmaß B (Gesamtbreite)(mm) 48.5 Struktur No Comb-type Cable Clamp, 1 Set
Geeignete Energy Chains 15 Type, B15i / B15 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 1□□□ (für 15 / B15i / B15-Modell) , die Teilenummer ist 1038.34P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1038.34P.

Technischer Support