Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Voltage | Surge Suppressor | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
129.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | |
133.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | NA | NA | ||
129.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
134.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
136.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
111.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
115.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 3/8 | 63 bis 100 | DC24V | NA | NA | ||
128.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 3/8 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
176.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | |
176.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
185.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | NA | NA | ||
170.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
176.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
178.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/4 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
153.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
153.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
185.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 3/8 | 63 bis 100 | DC24V | NA | NA | ||
176.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 3/8 | 63 bis 100 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
197.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 1/4 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC100V | NA | NA | ||
197.26 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 3/8 | 63 bis 100 | AC200V | NA | NA | ||
146.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
146.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
173.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 3/8 | 80 bis 160 | DC24V | NA | NA | ||
165.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 3/8 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
146.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
173.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | NA | NA | ||
175.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
181.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
182.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
240.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
240.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | |
244.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 3/8 | 80 bis 160 | DC24V | NA | NA | ||
230.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 3/8 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
207.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
240.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
248.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | NA | NA | ||
228.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
234.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
235.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | 1/2 | 80 bis 160 | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
264.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 16 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
228.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 3/8 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC100V | NA | NA | ||
264.30 € | 1 | 13 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | 1/2 | 80 bis 160 | AC200V | NA | NA | ||
257.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 1/2 | 140 bis 200 | AC100V | NA | NA | ||
257.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200 V AC | 1/2 | 140 bis 200 | AC200V | NA | NA | ||
248.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | 3/4 | 140 bis 200 | AC100V | NA | NA | |
222.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 200 V AC | 3/4 | 140 bis 200 | AC200V | NA | NA | ||
300.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | 1/2 | 140 bis 200 | AC100V | NA | NA | ||
300.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | 1/2 | 140 bis 200 | AC200V | NA | NA |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic Valve | Anwendung | Einzelbetrieb | Anzahl der Anschlüsse | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Manifold Base | Spezifikationen | Standard / Oil-Free | Rohranschluss, Ausführung | Rc |
Rohre | Subbase Plumbing | Antriebstyp | Pilot-operated Spool | Dichtungsart | Soft seal |
Manual Equipment | Lock | Wire Connection Symbol | No Mark | Check Valve | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Voltage
Surge Suppressor
Plug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften