Ventileinheit, vorgesteuertes 3 / 5-Wege-Ventil, Serie 3KA1 / 4KA1-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4KA110-M5-AC200V
4KA110-M5-B-AC100V
4KA110-M5-B-AC200V
4KA110-M5-B-DC24V
4KA120-M5-AC100V
4KA120-M5-AC200V
4KA120-M5-B-AC100V
4KA120-M5-B-AC200V
4KA120-M5-B-DC24V
4KA120-M5-BS-DC24V
4KA120-M5-DC24V
4KA120-M5-S-DC24V
4KA210-06-AC100V
4KA210-06-B-AC200V
4KA220-06-AC200V
4KA220-06-B-AC100V
4KA220-06-B-AC200V
4KA220-06-B-DC24V
4KA220-06-BS-DC24V
4KA230-06-AC100V
4KA230-06-AC200V
4KA230-06-B-AC100V
4KA230-06-B-AC200V
4KA230-06-B-DC24V
4KA230-06-BS-DC24V
4KA230-06-DC24V
4KA230-06-S-DC24V
4KA240-06-AC100V
4KA240-06-AC200V
4KA240-06-B-AC100V
4KA240-06-B-AC200V
4KA240-06-B-DC24V
4KA240-06-BS-DC24V
4KA240-06-DC24V
4KA240-06-S-DC24V
4KA250-06-AC100V
4KA250-06-AC200V
4KA250-06-B-AC100V
4KA250-06-B-AC200V
4KA250-06-B-DC24V
4KA250-06-BS-DC24V
4KA250-06-DC24V
4KA250-06-S-DC24V
4KA310-08-AC200V
4KA310-08-B-AC100V
4KA310-08-DC24V
4KA310-08-S-DC24V
4KA320-08-AC100V
4KA320-08-AC200V
4KA320-08-B-AC100V
4KA320-08-B-AC200V
4KA320-08-B-DC24V
4KA320-08-BS-DC24V
4KA320-08-DC24V
4KA320-08-S-DC24V
4KA330-08-AC100V
4KA330-08-AC200V
4KA330-08-B-AC100V
4KA330-08-B-AC200V
4KA330-08-DC24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor

76.13 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V ACMM520–40No MarkAC200VNA

90.34 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V ACMM520–40BAC100VNA

90.34 €

1 15 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V ACMM520–40BAC200VNA

90.34 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)24 V DCMM520–40BDC24VNA

130.49 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACMM520–40No MarkAC100VNA

130.49 €

1 20 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACMM520–40No MarkAC200VNA

93.94 €

1 20 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACMM520–40BAC100VNA

134.47 €

1 20 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACMM520–40BAC200VNA

134.47 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCMM520–40BDC24VNA

99.74 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCMM520–40BDC24VAttachment

130.49 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCMM520–40No MarkDC24VNA

97.21 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCMM520–40No MarkDC24VAttachment

110.61 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC100VNA

112.61 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80BAC200VNA

108.10 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC200VNA

110.88 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRc1/840 bis 80BAC100VNA

110.88 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRc1/840 bis 80BAC200VNA

110.88 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VNA

125.15 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC100VNA

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC200VNA

145.75 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80BAC100VNA

145.75 €

1 20 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80BAC200VNA

145.75 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VNA

146.86 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VNA

157.23 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC100VNA

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC200VNA

145.75 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80BAC100VNA

145.75 €

1 20 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80BAC200VNA

145.75 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VNA

139.73 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VNA

152.94 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC100VNA

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80No MarkAC200VNA

145.75 €

1 20 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/840 bis 80BAC100VNA

145.75 €

1 20 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/840 bis 80BAC200VNA

145.75 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VNA

146.86 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80BDC24VAttachment

142.97 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VNA

144.34 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position P · A · B Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

104.25 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V ACRc1/463 bis 100No MarkAC200VNA

109.82 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V ACRc1/463 bis 100BAC100VNA

89.88 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)24 V DCRc1/463 bis 100No MarkDC24VNA

111.38 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/463 bis 100No MarkDC24VAttachment

142.37 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRc1/463 bis 100No MarkAC100VNA

142.37 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRc1/463 bis 100No MarkAC200VNA

153.50 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRc1/463 bis 100BAC100VNA

153.50 €

1 20 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRc1/463 bis 100BAC200VNA

132.32 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/463 bis 100BDC24VNA

153.98 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/463 bis 100BDC24VAttachment

142.37 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/463 bis 100No MarkDC24VNA

143.86 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRc1/463 bis 100No MarkDC24VAttachment

184.32 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/463 bis 100No MarkAC100VNA

184.32 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/463 bis 100No MarkAC200VNA

195.46 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRc1/463 bis 100BAC100VNA

195.46 €

1 20 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRc1/463 bis 100BAC200VNA

184.32 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCRc1/463 bis 100No MarkDC24VNA

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Anzahl der Anschlüsse 5-port valve
Montageausrichtung Direct Spezifikationen Standard / Oil-Free Rohre Direct piping
Antriebstyp Pilot-operated Spool Dichtungsart Soft seal Manual Equipment Non-Locking

Technischer Support