Ventileinheit, vorgesteuertes 5-Wege-Ventil, Serie 4KB1-4 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4KB110-06-AC100V
4KB110-06-AC200V
4KB110-06-B-AC100V
4KB110-06-B-AC200V
4KB120-06-AC100V
4KB120-06-AC200V
4KB120-06-B-AC100V
4KB120-06-B-AC200V
4KB120-06-B-DC24V
4KB120-06-BS-DC24V
4KB120-06-DC24V
4KB120-06-S-DC24V
4KB210-06-AC100V
4KB210-06-AC200V
4KB210-06-B-AC100V
4KB210-06-B-AC200V
4KB210-08-AC100V
4KB210-08-B-AC100V
4KB210-08-B-AC200V
4KB210-08-B-DC24V
4KB210-08-BS-DC24V
4KB220-06-AC100V
4KB220-06-AC200V
4KB220-06-B-AC100V
4KB220-06-B-AC200V
4KB220-06-B-DC24V
4KB220-06-DC24V
4KB220-06-S-DC24V
4KB220-08-AC100V
4KB220-08-AC200V
4KB220-08-B-AC100V
4KB220-08-B-AC200V
4KB220-08-B-DC24V
4KB220-08-BS-DC24V
4KB220-08-DC24V
4KB220-08-S-DC24V
4KB230-06-AC100V
4KB230-06-AC200V
4KB230-06-B-AC100V
4KB230-06-B-AC200V
4KB230-06-B-DC24V
4KB230-06-BS-DC24V
4KB230-06-DC24V
4KB230-06-S-DC24V
4KB230-08-AC100V
4KB230-08-AC200V
4KB230-08-B-AC100V
4KB230-08-B-AC200V
4KB230-08-B-DC24V
4KB230-08-BS-DC24V
4KB230-08-DC24V
4KB230-08-S-DC24V
4KB240-06-AC100V
4KB240-06-AC200V
4KB240-06-B-AC100V
4KB240-06-B-AC200V
4KB240-06-B-DC24V
4KB240-06-BS-DC24V
4KB240-06-DC24V
4KB240-06-S-DC24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor

100.11 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/820–40No MarkAC100VNA

98.54 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V AC1/820–40No MarkAC200VNA

100.53 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/820–40BAC100VNA

100.53 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V AC1/820–40BAC200VNA

140.68 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/820–40No MarkAC100VNA

140.68 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/820–40No MarkAC200VNA

101.07 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/820–40BAC100VNA

101.07 €

1 13 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/820–40BAC200VNA

101.07 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40BDC24VNA

106.23 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40BDC24VAttachment

98.28 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40No MarkDC24VNA

103.70 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/820–40No MarkDC24VAttachment

123.22 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80No MarkAC100VNA

123.22 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80No MarkAC200VNA

125.21 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80BAC100VNA

125.21 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80BAC200VNA

123.22 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/440 bis 80No MarkAC100VNA

131.01 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)100 V AC1/440 bis 80BAC100VNA

125.21 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)200 V AC1/440 bis 80BAC200VNA

125.21 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80BDC24VNA

135.43 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaust[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80BDC24VAttachment

116.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/840 bis 80No MarkAC100VNA

116.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/840 bis 80No MarkAC200VNA

119.72 €

1 13 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/840 bis 80BAC100VNA

119.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/840 bis 80BAC200VNA

119.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840 bis 80BDC24VNA

116.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VNA

131.21 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

116.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/440 bis 80No MarkAC100VNA

116.94 €

1 15 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/440 bis 80No MarkAC200VNA

119.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V AC1/440 bis 80BAC100VNA

119.72 €

1 13 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V AC1/440 bis 80BAC200VNA

119.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440 bis 80BDC24VNA

134.00 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440 bis 80BDC24VAttachment

116.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440 bis 80No MarkDC24VNA

127.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DC1/440 bis 80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 13 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80BAC100VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80BAC200VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80BDC24VNA

154.92 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VNA

166.06 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/440 bis 80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/440 bis 80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 15 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/440 bis 80BAC100VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/440 bis 80BAC200VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80BDC24VNA

164.20 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80No MarkDC24VNA

159.23 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/440 bis 80No MarkDC24VAttachment

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80No MarkAC100VNA

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80No MarkAC200VNA

154.57 €

1 13 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC1/840 bis 80BAC100VNA

154.57 €

1 13 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V AC1/840 bis 80BAC200VNA

154.57 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80BDC24VNA

154.92 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80BDC24VAttachment

151.78 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VNA

152.39 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC1/840 bis 80No MarkDC24VAttachment

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Anzahl der Anschlüsse 5-port valve
Montageausrichtung Manifold Base Spezifikationen Standard / Oil-Free Rohranschluss, Ausführung Rc
Rohre Subbase Plumbing Antriebstyp Pilot-operated Spool Dichtungsart Soft seal
Manual Equipment Non-Locking

Technischer Support