Magnetventile / 3-Wege / direktwirkend / SELEX, Ausführung wählbar

Magnetventile / 3-Wege / direktwirkend / SELEX,  Ausführung wählbar
A direct acting 3 port valve which it is possible to use in an operating pressure from 0.7MPa to low vacuum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3PA110-M5-1
3PA110-M5-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Voltage

63.41 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACAC100V

63.41 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACAC200V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Anzahl der Anschlüsse 3-port valve
Montageausrichtung Direct Spezifikationen Standard / Oil-Free Anzahl der Magnetventile Single
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung M Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) 16–40 Rohre Direct piping Antriebstyp Linear Motion Type Poppet
Dichtungsart Soft seal Manual Equipment Non-Locking

Technischer Support