Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2302-2C |
2302-2C-G |
2302-4C |
2302-4C-G |
2302-6C |
2302-6C-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Manometer | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] kA | ||
110.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | Mit Manometer | ||
96.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] kA | ||
110.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | Mit Manometer | ||
127.85 € 66.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] kA | ||
110.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | Mit Manometer |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Präzisionssteuerung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.05~1.08 |
Negative Stromfunktion | Verfügbar | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.06 |
Größe | Standard | Einstellbereich | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Manometer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften