Micro-Pitch Kettenrad 15B Typ Semi-F-Serie bearbeitetes Achsloch (Neuer JIS Schlüssel)

Micro-Pitch Kettenrad 15B Typ Semi-F-Serie bearbeitetes Achsloch (Neuer JIS Schlüssel)
[Features]
· The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK15B11D6F
NK15B11D7F
NK15B12D7F
NK15B12D8F
NK15B13D7F
NK15B13D9F
NK15B14D7F
NK15B14D9F
NK15B14D10F
NK15B15D7F
NK15B15D9F
NK15B15D10F
NK15B15D11F
NK15B15D12F
NK15B16D9F
NK15B16D11F
NK15B16D12F
NK15B17D9F
NK15B17D11F
NK15B17D12F
NK15B17D13F
NK15B17D14F
NK15B18D9F
NK15B18D11F
NK15B18D12F
NK15B18D13F
NK15B18D14F
NK15B19D9F
NK15B19D10F
NK15B19D11F
NK15B19D12F
NK15B19D13F
NK15B19D14F
NK15B19D15F
NK15B20D9F
NK15B20D11F
NK15B20D12F
NK15B20D13F
NK15B20D14F
NK15B20D15F
NK15B21D9F
NK15B21D10F
NK15B21D11F
NK15B21D12F
NK15B21D13F
NK15B21D14F
NK15B21D15F
NK15B21D16F
NK15B21D17F
NK15B22D9F
NK15B22D10F
NK15B22D11F
NK15B22D12F
NK15B22D13F
NK15B22D14F
NK15B22D15F
NK15B22D16F
NK15B22D17F
NK15B23D9F
NK15B23D10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M Nummer der Stellschraube Winkel
(°)

38.20 €

1 11 Arbeitstage 116-----

38.20 €

1 11 Arbeitstage 117-----

39.78 €

1 11 Arbeitstage 127-----

39.78 €

1 11 Arbeitstage 128-----

39.81 €

1 11 Arbeitstage 137-----

39.81 €

1 11 Arbeitstage 139-----

40.60 €

1 11 Arbeitstage 147-----

40.60 €

1 11 Arbeitstage 149-----

40.60 €

1 11 Arbeitstage 141031.4M42120

40.65 €

1 11 Arbeitstage 157-----

40.65 €

1 11 Arbeitstage 159-----

40.65 €

1 11 Arbeitstage 151031.4M42120

40.65 €

1 11 Arbeitstage 1511-----

40.65 €

1 11 Arbeitstage 151241.8M52120

43.00 €

1 11 Arbeitstage 169-----

43.00 €

1 11 Arbeitstage 1611-----

43.00 €

1 11 Arbeitstage 161241.8M52120

43.06 €

1 11 Arbeitstage 179-----

43.06 €

1 11 Arbeitstage 1711-----

43.06 €

1 11 Arbeitstage 171241.8M52120

43.06 €

1 11 Arbeitstage 171352.3M62120

43.06 €

1 11 Arbeitstage 171452.3M62120

43.12 €

1 11 Arbeitstage 189-----

43.12 €

1 11 Arbeitstage 1811-----

43.12 €

1 11 Arbeitstage 181241.8M52120

43.12 €

1 11 Arbeitstage 181352.3M62120

43.12 €

1 11 Arbeitstage 181452.3M62120

43.93 €

1 11 Arbeitstage 199-----

43.93 €

1 11 Arbeitstage 191031.4M42120

43.93 €

1 11 Arbeitstage 1911-----

43.93 €

1 11 Arbeitstage 191241.8M52120

43.93 €

1 11 Arbeitstage 191352.3M62120

43.93 €

1 11 Arbeitstage 191452.3M62120

43.93 €

1 11 Arbeitstage 191552.3M62120

43.98 €

1 11 Arbeitstage 209-----

43.98 €

1 11 Arbeitstage 2011-----

43.98 €

1 11 Arbeitstage 201241.8M52120

43.98 €

1 11 Arbeitstage 201352.3M62120

43.98 €

1 11 Arbeitstage 201452.3M62120

43.98 €

1 11 Arbeitstage 201552.3M62120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 219-----

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211031.4M42120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 2111-----

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211241.8M52120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211352.3M62120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211452.3M62120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211552.3M62120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211652.3M62120

47.15 €

1 11 Arbeitstage 211752.3M62120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 229-----

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221031.4M42120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 2211-----

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221241.8M52120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221352.3M62120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221452.3M62120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221552.3M62120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221652.3M62120

48.74 €

1 11 Arbeitstage 221752.3M62120

50.34 €

1 11 Arbeitstage 239-----

50.34 €

1 11 Arbeitstage 231031.4M42120

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 15 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung

Technischer Support