Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | Nummer der Stellschraube | Winkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
27.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
27.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
27.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
25.28 € 12.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
27.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
27.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | - | - | - | - | - | |
27.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 11 | - | - | - | - | - | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
28.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 11 | - | - | - | - | - | |
28.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
28.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
29.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
28.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
28.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | |
28.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
29.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
29.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
29.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
29.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
29.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
23.92 € 12.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
30.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
31.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
33.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | |
36.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
36.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
36.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
36.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 40 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Nummer der Stellschraube
Winkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften