Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
25.10 € 14.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | |
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
27.01 € 13.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
32.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
34.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | |
36.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | |
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
36.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
41.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 60 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Nummer der Stellschraube | 2 | Winkel(°) | 120 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften