Standardisierte Zahnräder, Modell 160B / C, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell 160B / C, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NK160B15D60F

Teilenummer
NK160B15D60F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

295.37 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 160 Anz. Zähne(T) 15
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 60 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Bohrungsbearbeitung
Passfedernutbreite b(mm) 18 Passfedernuttiefe t2(mm) 4.4 Stellschraubengröße M M12
Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Standardisierte Zahnräder, Modell 160B / C, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel) , die Teilenummer ist NK160B15D60F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK160B15D60F.

Technischer Support