Standardisierte Zahnräder, Modell NK40-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell NK40-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK40-2B10D11F
NK40-2B10D12F
NK40-2B10D13F
NK40-2B10D14F
NK40-2B10D15F
NK40-2B10D16F
NK40-2B11D11F
NK40-2B11D12F
NK40-2B11D13F
NK40-2B11D14F
NK40-2B11D15F
NK40-2B11D16F
NK40-2B12D11F
NK40-2B12D12F
NK40-2B12D13F
NK40-2B12D14F
NK40-2B12D15F
NK40-2B12D16F
NK40-2B12D17F
NK40-2B12D18F
NK40-2B12D19F
NK40-2B12D20F
NK40-2B13D14F
NK40-2B13D15F
NK40-2B13D16F
NK40-2B13D17F
NK40-2B13D18F
NK40-2B13D19F
NK40-2B13D20F
NK40-2B13D21F
NK40-2B13D22F
NK40-2B14D14F
NK40-2B14D15F
NK40-2B14D16F
NK40-2B14D17F
NK40-2B14D18F
NK40-2B14D19F
NK40-2B14D20F
NK40-2B14D21F
NK40-2B14D22F
NK40-2B14D23F
NK40-2B14D24F
NK40-2B14D25F
NK40-2B15D14F
NK40-2B15D15F
NK40-2B15D16F
NK40-2B15D17F
NK40-2B15D18F
NK40-2B15D19F
NK40-2B15D20F
NK40-2B15D21F
NK40-2B15D22F
NK40-2B15D23F
NK40-2B15D24F
NK40-2B15D25F
NK40-2B15D26F
NK40-2B15D27F
NK40-2B15D28F
NK40-2B16D14F
NK40-2B16D15F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M Nummer der Stellschraube Winkel
(°)

45.78 €

1 11 Arbeitstage 1011-----

45.78 €

1 11 Arbeitstage 101241.8M52120

45.78 €

1 11 Arbeitstage 101352.3M62120

45.78 €

1 11 Arbeitstage 101452.3M62120

45.78 €

1 11 Arbeitstage 101552.3M62120

45.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101652.3M62120

49.05 €

1 11 Arbeitstage 1111-----

49.05 €

1 11 Arbeitstage 111241.8M52120

49.05 €

1 11 Arbeitstage 111352.3M62120

49.05 €

1 11 Arbeitstage 111452.3M62120

49.05 €

1 11 Arbeitstage 111552.3M62120

49.05 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 1211-----

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121241.8M52120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121352.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121552.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121862.8M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M62120

49.36 €

1 11 Arbeitstage 122062.8M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 131552.3M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 131652.3M62120

53.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 131752.3M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 131862.8M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 131962.8M62120

53.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132062.8M62120

53.73 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M62120

53.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132262.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141752.3M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141862.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 141962.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142062.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142162.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142262.8M62120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142383.3M82120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142483.3M82120

56.61 €

1 11 Arbeitstage 142583.3M82120

57.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151452.3M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 151552.3M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 151652.3M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 151752.3M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 151862.8M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 151962.8M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152062.8M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152162.8M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152262.8M62120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152383.3M82120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152483.3M82120

57.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152583.3M82120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152683.3M82120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152783.3M82120

57.24 €

1 11 Arbeitstage 152883.3M82120

61.92 €

1 11 Arbeitstage 161452.3M62120

61.92 €

1 11 Arbeitstage 161552.3M62120

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 40 Anzahl der Bahnen 2
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung

Technischer Support