Standardisierte Zahnräder, Modell NK50-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell NK50-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK50-2B10D14F
NK50-2B10D15F
NK50-2B10D16F
NK50-2B10D17F
NK50-2B10D18F
NK50-2B10D19F
NK50-2B10D20F
NK50-2B11D14F
NK50-2B11D15F
NK50-2B11D16F
NK50-2B11D17F
NK50-2B11D18F
NK50-2B11D19F
NK50-2B11D20F
NK50-2B11D21F
NK50-2B11D22F
NK50-2B12D14F
NK50-2B12D15F
NK50-2B12D16F
NK50-2B12D17F
NK50-2B12D18F
NK50-2B12D19F
NK50-2B12D20F
NK50-2B12D21F
NK50-2B12D22F
NK50-2B12D23F
NK50-2B12D24F
NK50-2B12D25F
NK50-2B13D14F
NK50-2B13D15F
NK50-2B13D16F
NK50-2B13D17F
NK50-2B13D18F
NK50-2B13D19F
NK50-2B13D20F
NK50-2B13D21F
NK50-2B13D22F
NK50-2B13D23F
NK50-2B13D24F
NK50-2B13D25F
NK50-2B13D26F
NK50-2B13D27F
NK50-2B13D28F
NK50-2B13D29F
NK50-2B13D30F
NK50-2B14D14F
NK50-2B14D15F
NK50-2B14D16F
NK50-2B14D17F
NK50-2B14D18F
NK50-2B14D19F
NK50-2B14D20F
NK50-2B14D21F
NK50-2B14D22F
NK50-2B14D23F
NK50-2B14D24F
NK50-2B14D25F
NK50-2B14D26F
NK50-2B14D27F
NK50-2B14D28F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

56.85 €

1 11 Arbeitstage 101452.3M6

56.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101552.3M6

56.85 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

56.85 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

56.85 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

56.85 €

1 11 Arbeitstage 101962.8M6

56.85 €

1 11 Arbeitstage 102062.8M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111452.3M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111552.3M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 112162.8M6

59.18 €

1 11 Arbeitstage 112262.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121552.3M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121862.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122062.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122262.8M6

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122383.3M8

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

53.91 €

1 11 Arbeitstage 122583.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131552.3M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131652.3M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131752.3M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131862.8M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 131962.8M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132062.8M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132262.8M6

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132383.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132483.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132583.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132683.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132783.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132883.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 132983.3M8

56.47 €

1 11 Arbeitstage 133083.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141752.3M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141862.8M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 141962.8M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142062.8M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142162.8M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142262.8M6

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142383.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142483.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142583.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142683.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142783.3M8

72.44 €

1 11 Arbeitstage 142883.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 2
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Technischer Support