Standardisierte Zahnräder, Modell NK60-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell NK60-2B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK60-2B10D14F
NK60-2B10D15F
NK60-2B10D16F
NK60-2B10D17F
NK60-2B10D18F
NK60-2B10D19F
NK60-2B10D20F
NK60-2B11D14F
NK60-2B11D15F
NK60-2B11D16F
NK60-2B11D17F
NK60-2B11D18F
NK60-2B11D19F
NK60-2B11D20F
NK60-2B11D21F
NK60-2B11D22F
NK60-2B11D23F
NK60-2B11D24F
NK60-2B11D25F
NK60-2B12D14F
NK60-2B12D15F
NK60-2B12D16F
NK60-2B12D17F
NK60-2B12D18F
NK60-2B12D19F
NK60-2B12D20F
NK60-2B12D21F
NK60-2B12D22F
NK60-2B12D23F
NK60-2B12D24F
NK60-2B12D25F
NK60-2B12D26F
NK60-2B12D27F
NK60-2B12D28F
NK60-2B12D29F
NK60-2B12D30F
NK60-2B13D17F
NK60-2B13D18F
NK60-2B13D19F
NK60-2B13D20F
NK60-2B13D21F
NK60-2B13D22F
NK60-2B13D23F
NK60-2B13D24F
NK60-2B13D25F
NK60-2B13D26F
NK60-2B13D27F
NK60-2B13D28F
NK60-2B13D29F
NK60-2B13D30F
NK60-2B13D31F
NK60-2B13D32F
NK60-2B13D33F
NK60-2B13D34F
NK60-2B13D35F
NK60-2B14D17F
NK60-2B14D18F
NK60-2B14D19F
NK60-2B14D20F
NK60-2B14D21F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101452.3M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101552.3M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 101962.8M6

63.88 €

1 11 Arbeitstage 102062.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111452.3M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111552.3M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112162.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112262.8M6

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112383.3M8

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112483.3M8

60.77 €

1 11 Arbeitstage 112583.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121452.3M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121552.3M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121652.3M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121752.3M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121862.8M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 121962.8M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122062.8M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122162.8M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122262.8M6

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122383.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122483.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122583.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122683.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122783.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122883.3M8

61.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122983.3M8

61.56 €

1 11 Arbeitstage 123083.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 131752.3M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 131862.8M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 131962.8M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132062.8M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132262.8M6

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132383.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132483.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132583.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132683.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132783.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132883.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 132983.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 133083.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 1331103.3M8

76.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1332103.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 1333103.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 1334103.3M8

76.36 €

1 11 Arbeitstage 1335103.3M8

81.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 141752.3M6

81.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 141862.8M6

81.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 141962.8M6

81.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 142062.8M6

81.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 142162.8M6

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 60 Anzahl der Bahnen 2
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Technischer Support