Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2060B81/2D35F |
2060B111/2D20F |
2060B121/2D20F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | |
81.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 23 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | 20 | 6 | 2.8 | M6 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2060H | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz |
Rollentyp | S-Rollen | Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv |
Nummer der Stellschraube | 2 | Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Doppelte Teildistanz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften