Registrieren
Konfigurieren
  • Anz. Zähne(T)
  • Nabenbohrungs-Ø d(mm)
  • Passfedernutbreite b(mm)
  • Passfedernuttiefe t2(mm)
  • Stellschraubengröße M
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 11 Werktagen

Standard 2052 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 594 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Anz. Zähne

(T)

Nabenbohrungs-Ø d

(mm)

Passfedernutbreite b

(mm)

Passfedernuttiefe t2

(mm)

Stellschraubengröße M

Mindestbestellmenge
7
21
6
2.8
M6
1 Stück
7
22
6
2.8
M6
1 Stück
7
23
8
3.3
M8
1 Stück
7
24
8
3.3
M8
1 Stück
7
25
8
3.3
M8
1 Stück
7
26
8
3.3
M8
1 Stück
7
27
8
3.3
M8
1 Stück
7
28
8
3.3
M8
1 Stück
7
29
8
3.3
M8
1 Stück
7
30
8
3.3
M8
1 Stück
8
21
6
2.8
M6
1 Stück
8
22
6
2.8
M6
1 Stück
8
23
8
3.3
M8
1 Stück
8
24
8
3.3
M8
1 Stück
8
25
8
3.3
M8
1 Stück
8
26
8
3.3
M8
1 Stück
8
27
8
3.3
M8
1 Stück
8
28
8
3.3
M8
1 Stück
8
29
8
3.3
M8
1 Stück
8
30
8
3.3
M8
1 Stück
8
31
10
3.3
M8
1 Stück
8
32
10
3.3
M8
1 Stück
8
33
10
3.3
M8
1 Stück
8
34
10
3.3
M8
1 Stück
8
35
10
3.3
M8
1 Stück
8
36
10
3.3
M8
1 Stück
8
37
10
3.3
M8
1 Stück
8
38
10
3.3
M8
1 Stück
8
39
12
3.3
M8
1 Stück
8
40
12
3.3
M8
1 Stück
9
21
6
2.8
M6
1 Stück
9
22
6
2.8
M6
1 Stück
9
23
8
3.3
M8
1 Stück
9
24
8
3.3
M8
1 Stück
9
25
8
3.3
M8
1 Stück
9
26
8
3.3
M8
1 Stück
9
27
8
3.3
M8
1 Stück
9
28
8
3.3
M8
1 Stück
9
29
8
3.3
M8
1 Stück
9
30
8
3.3
M8
1 Stück
9
31
10
3.3
M8
1 Stück
9
32
10
3.3
M8
1 Stück
9
33
10
3.3
M8
1 Stück
9
34
10
3.3
M8
1 Stück
9
35
10
3.3
M8
1 Stück
9
36
10
3.3
M8
1 Stück
9
37
10
3.3
M8
1 Stück
9
38
10
3.3
M8
1 Stück
9
39
12
3.3
M8
1 Stück
9
40
12
3.3
M8
1 Stück
9
41
12
3.3
M8
1 Stück
9
42
12
3.3
M8
1 Stück
10
21
6
2.8
M6
1 Stück
10
22
6
2.8
M6
1 Stück
10
23
8
3.3
M8
1 Stück
10
24
8
3.3
M8
1 Stück
10
26
8
3.3
M8
1 Stück
10
27
8
3.3
M8
1 Stück
10
28
8
3.3
M8
1 Stück
10
29
8
3.3
M8
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
59.65 €
( 70.98 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.41 €
( 68.32 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
57.33 €
( 68.22 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage
52.21 €
( 62.13 € )
11 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.