Edelstahlkettenrad 25B-Modell Semi F-Serie, fertiggestellte Wellenbohrung (neue JIS-Passfeder)

Edelstahlkettenrad 25B-Modell Semi F-Serie, fertiggestellte Wellenbohrung (neue JIS-Passfeder)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS25B10D7F
SUS25B10D8F
SUS25B11D8F
SUS25B12D8F
SUS25B12D9F
SUS25B12D10F
SUS25B13D8F
SUS25B13D9F
SUS25B14D8F
SUS25B14D9F
SUS25B14D10F
SUS25B15D8F
SUS25B15D9F
SUS25B15D10F
SUS25B16D11F
SUS25B17D11F
SUS25B18D11F
SUS25B19D11F
SUS25B19D13F
SUS25B19D14F
SUS25B20D11F
SUS25B20D13F
SUS25B20D14F
SUS25B20D16F
SUS25B21D11F
SUS25B21D13F
SUS25B21D14F
SUS25B21D16F
SUS25B22D10F
SUS25B22D11F
SUS25B22D13F
SUS25B22D14F
SUS25B22D16F
SUS25B23D11F
SUS25B23D13F
SUS25B23D14F
SUS25B23D16F
SUS25B24D10F
SUS25B24D11F
SUS25B24D13F
SUS25B24D14F
SUS25B24D16F
SUS25B25D10F
SUS25B25D11F
SUS25B25D13F
SUS25B25D14F
SUS25B26D10F
SUS25B26D11F
SUS25B26D13F
SUS25B26D14F
SUS25B27D10F
SUS25B27D11F
SUS25B27D13F
SUS25B27D14F
SUS25B28D11F
SUS25B28D13F
SUS25B28D14F
SUS25B30D10F
SUS25B30D11F
SUS25B30D13F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

43.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 107--M4

43.67 €

1 6 Arbeitstage 108--M4

56.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 118--M4

53.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 128--M4

53.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 129--M4

53.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121031.4M4

55.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 138--M4

55.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 139--M4

56.29 €

1 11 Arbeitstage 148--M4

56.29 €

1 11 Arbeitstage 149--M4

56.29 €

1 11 Arbeitstage 141031.4M4

63.37 €

1 11 Arbeitstage 158--M4

63.37 €

1 11 Arbeitstage 159--M4

63.37 €

1 11 Arbeitstage 151031.4M4

42.01 €

25.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

161141.8M5

57.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 171141.8M5

59.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 181141.8M5

61.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 191141.8M5

61.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 191352.3M6

61.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 191452.3M6

60.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 201141.8M5

60.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 201352.3M6

60.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 201452.3M6

60.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 201652.3M6

62.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 211141.8M5

62.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 211352.3M6

62.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 211452.3M6

62.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 211652.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 221031.4M4

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 221141.8M5

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 221352.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 221452.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 221652.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 231141.8M5

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 231352.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 231452.3M6

64.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 231652.3M6

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241031.4M4

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241141.8M5

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241352.3M6

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241452.3M6

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 241652.3M6

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 251031.4M4

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 251141.8M5

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 251352.3M6

67.10 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 251452.3M6

69.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 261031.4M4

69.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 261141.8M5

69.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 261352.3M6

69.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 261452.3M6

68.74 €

1 11 Arbeitstage 271031.4M4

68.74 €

1 11 Arbeitstage 271141.8M5

68.74 €

1 11 Arbeitstage 271352.3M6

68.74 €

1 11 Arbeitstage 271452.3M6

74.96 €

1 11 Arbeitstage 281141.8M5

74.96 €

1 11 Arbeitstage 281352.3M6

74.96 €

1 11 Arbeitstage 281452.3M6

75.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 301031.4M4

75.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 301141.8M5

75.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 301352.3M6

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 25 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Spezialzweck

Technischer Support