Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912PA) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912PA) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500
Economy type ø19 steel roller conveyor, with L-type frame, ideal for transporting small, lightweight items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 19,1 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 25 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 78,5::431,5 Spezifikationen Standard

Technischer Support