Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage | ||
1 | 10 Arbeitstage |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 28,6 | Rollendicke t(mm) | 1,2 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Maschinenhöhe H(mm) | 46 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 245,2::490,3 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften