Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4214PL) , Durchmesser ø42,7 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4214PL) , Durchmesser ø42,7 × Breite 100 – 1000
Medium load / economy type ø42 steel roller conveyor, with 40 low floor type frame. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 42,7 Rollendicke t(mm) 1,4 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 49
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 353::1667,1 Spezifikationen Standard

Technischer Support