Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4223) , Durchmesser ø42,7 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4223) , Durchmesser ø42,7 × Breite 100 – 1000
Moderate to light load use ø42 / t2.3 thick with enhanced shock resistance. Steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 42,7 Rollendicke t(mm) 2,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 100 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 353::1667,1 Spezifikationen Standard

Technischer Support