Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5726D) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5726D) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000
R-5726 Roller conveyor with free width size supported. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 2,6 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast / Schwere Lasten Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 1019,9::3824,6 Spezifikationen Standard

Technischer Support