Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
1 | 15 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 20,2 | Rollendicke t(mm) | 1,5 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Maschinenhöhe H(mm) | 31,5 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 90,2::112,8 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften