Rollenbahnen aus Kunststoff Serie M (JR-5028) Durchmesser ø50,3 × Breite 100 – 600

Rollenbahnen aus Kunststoff Serie M (JR-5028) Durchmesser ø50,3 × Breite 100 – 600
ø50 Resin roller conveyor. Ideal for transport of lightweight, small items. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 50 Rollendicke t(mm) 3,0 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Maschinenhöhe H(mm) 96,5 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 271,6::313,8
Spezifikationen Standard / Wasserbeständig

Technischer Support