Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-3812P) Durchmesser ø38,1 × Breite 90 – 690

Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-3812P) Durchmesser ø38,1 × Breite 90 – 690
A highly versatile, moderate to light load, economy type ø31 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø31.8, and minimum roller interval is P50.
· Roller width (nominal) 90W - 620W is standard. Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy product with pressed-in bearings.
· [60 series frame]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-3812P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[50,​75,​100]P

Teilenummer
S-3812P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[50,​75,​100]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 38,1 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 66 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 343,2::784,5 Spezifikationen Standard

Technischer Support