Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-4814P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 48,6 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Maschinenhöhe H(mm) | 95,8 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 441,3::1422 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften