Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-5714P) Durchmesser ø57,2 × Breite 90 – 990

Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-5714P) Durchmesser ø57,2 × Breite 90 – 990
A most versatile, medium-load, economical type ø57 steel roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-5714P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P

Teilenummer
S-5714P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[75,​100,​150]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 1,4 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 392,3::1716,2 Spezifikationen Standard

Technischer Support