Kugelrollen / B-A18(SS) / Stahl / Augflansch

Kugelrollen / B-A18(SS) / Stahl / Augflansch
[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 20  kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-A18(SS)

Teilenummer
B-A18(SS)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.33 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Belastbarkeitsbereich(N) 100.1 bis 500.0
Zulässige Last(N) 196 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Aussen - D(Ø) 30 Kugel-Ø SD(Ø) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / B-A18(SS) / Stahl / Augflansch, die Teilenummer ist B-A18(SS).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-A18(SS).

Technischer Support