Präzisionsregler, luftsparende Ausführung, Serie RPE

Präzisionsregler, luftsparende Ausführung, Serie RPE
Air consumption decreased by 70%. An environmentally friendly, new type of precision regulator. * CAD data for this series is presently under revision. Stand by until the correction is completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPE1000-8-07
RPE1000-8-07-B3
RPE1000-8-07-G02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Manometer Halterung Manometerdetails

94.64 €

1 6 Arbeitstage -NANA

96.54 €

1 6 Arbeitstage -Typ LNA

109.32 €

1 6 Arbeitstage Mit ManometerNAG45D-6-P02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion kA
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Eingangsseite, Anschluss-Ø 1/4 Betriebsdruckbereich(MPa) 0,01::0,7
Durchflussrichtung Richtung nach rechts Max. Betriebsdruck(MPa) 1,0 Garantierter Prüfdruck(MPa) 1,5

Technischer Support