Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung der Steuerung | Max. Durchfluss (l/min) | Flow rate type (l/min) | Piping Size | Compatible Tube Outer Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | 160 | Standard flow | R1/8 | 4 | ||
41.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter-In | 60 | Low flow | R1/8 | 4 | |
41.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 60 | Low flow | R1/8 | 4 | |
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 200 | Standard flow | R1/8 | 6 | ||
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-In | 200 | Standard flow | R1/8 | 6 | ||
41.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 60 | Low flow | R1/8 | 6 | ||
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 200 | Standard flow | R1/8 | 8 | ||
41.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 60 | Low flow | R1/8 | 8 | |
46.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 320 | Standard flow | R1/4 | 6 | ||
46.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-In | 130 | Low flow | R1/4 | 6 | ||
46.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 6 | ||
46.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 400 | Standard flow | R1/4 | 8 | ||
46.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Meter-In | 400 | Standard flow | R1/4 | 8 | |
46.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 8 | |
46.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 400 | Standard flow | R1/4 | 10 | ||
46.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter-In | 400 | Standard flow | R1/4 | 10 | |
46.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 130 | Low flow | R1/4 | 10 | |
56.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 400 | Standard flow | R3/8 | 6 | ||
56.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 6 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 700 | Standard flow | R3/8 | 8 | ||
56.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 8 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 800 | Standard flow | R3/8 | 10 | ||
56.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 10 | |
56.35 € | 1 | 18 Arbeitstage | Meter-Out | 800 | Standard flow | R3/8 | 12 | ||
56.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 270 | Low flow | R3/8 | 12 | |
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 1120 | Standard flow | R1/2 | 10 | ||
62.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 400 | Low flow | R1/2 | 10 | |
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | 1200 | Standard flow | R1/2 | 12 | ||
62.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Meter-Out | 400 | Low flow | R1/2 | 12 |
Loading...
Ausführung | Speed Controller | Haupteinheits-Form | Winkelstück | Verbindertyp | Male thread + One-Touch Couplings |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polybutylene Terephthalate | Umgebung, Anwendungen | Standard | Werkstoff Gewinde | Brass |
Griffausführung | Push Lock Calibrated | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Richtung der Steuerung
Flow rate type(l/min)
Piping Size
Compatible Tube Outer Diameter(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften