Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Type TA37-16 Energie-Hub Kennlinie (dynamisch) (bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s) | Type TA37-16 Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch) (bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s) | |
Leistungsdaten und Abmessungen | ||||||||||
Non-Stopp | ||||||||||
1W3 | W3 | Stroke max. | A | d1 | d2 | d3 | LM | M | Gewicht | |
TYPEN | Nm/cycle | Nm/cycle | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
TA12-5 | 2,0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 | 15 | 3 | M3 | 0,001 |
TA17-7 | 6,0 | 9 | 7 | 16 | 17 | 15 | 22 | 4 | M4 | 0,004 |
TA21-9 | 10,0 | 16 | 9 | 18 | 21 | 18 | 26 | 5 | M5 | 0,007 |
TA22-10 | 11,5 | 21 | 10 | 19 | 22 | 19 | 27 | 6 | M6 | 0,008 |
TA28-12 | 29,0 | 46 | 12 | 26 | 28 | 25 | 36 | 6 | M6 | 0,016 |
TA34-14 | 48,0 | 87 | 14 | 30 | 34 | 30 | 43 | 6 | M6 | 0,024 |
TA37-16 | 65,0 | 112 | 16 | 33 | 37 | 33 | 48 | 6 | M6 | 0,030 |
TA40-16 | 82,0 | 130 | 16 | 35 | 40 | 34 | 50 | 8 | M8 | 0,040 |
TA43-18 | 112,0 | 165 | 18 | 38 | 43 | 38 | 55 | 8 | M8 | 0,051 |
TA47-20 | 140,0 | 173 | 20 | 41 | 47 | 41 | 60 | 12 | M12 | 0,070 |
TA50-22 | 170,0 | 223 | 22 | 45 | 50 | 44 | 64 | 12 | M12 | 0,085 |
TA54-22 | 201,0 | 334 | 22 | 47 | 54 | 47 | 68 | 12 | M12 | 0,100 |
TA57-24 | 242,0 | 302 | 24 | 51 | 57 | 50 | 73 | 12 | M12 | 0,116 |
TA62-25 | 304,0 | 361 | 25 | 54 | 62 | 53 | 78 | 12 | M12 | 0,132 |
TA65-27 | 374,0 | 468 | 27 | 58 | 65 | 57 | 82 | 12 | M12 | 0,153 |
TA70-29 | 421,0 | 524 | 29 | 61 | 70 | 60 | 86 | 12 | M12 | 0,174 |
TA72-31 | 482,0 | 559 | 31 | 65 | 72 | 63 | 91 | 16 | M16 | 0,257 |
TA80-32 | 570,0 | 831 | 32 | 69 | 80 | 69 | 100 | 16 | M16 | 0,311 |
TA82-35 | 683,0 | 921 | 35 | 74 | 82 | 72 | 105 | 16 | M16 | 0,350 |
TA85-36 | 797,0 | 1.043 | 36 | 76 | 85 | 75 | 110 | 16 | M16 | 0,391 |
TA90-38 | 934,0 | 1.249 | 38 | 80 | 90 | 78 | 114 | 16 | M16 | 0,414 |
TA98-40 | 1.147,0 | 1.555 | 40 | 86 | 98 | 85 | 123 | 16 | M16 | 0,513 |
TA116-48 | 2.014,0 | 2.951 | 48 | 101 | 116 | 98 | 146 | 16 | M16 | 0,803 |
Teilenummer
|
---|
TA12-5 |
TA17-7 |
TA21-9 |
TA22-10 |
TA28-12 |
TA34-14 |
TA37-16 |
TA40-16 |
TA43-18 |
TA47-20 |
TA50-22 |
TA54-22 |
TA57-24 |
TA62-25 |
TA65-27 |
TA70-29 |
TA72-31 |
TA80-32 |
TA82-35 |
TA85-36 |
TA90-38 |
TA98-40 |
TA116-48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub S (mm) | Max. absorbierte Energie (J) | Gesamtlänge L (mm) | Aussen - D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 2 | 11 | 12 | |
10.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 6 | 16 | 17 | |
12.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 18 | 21 | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 11.5 | 19 | 22 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 29 | 26 | 28 | |
38.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 45 | 30 | 34 | |
38.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 65 | 33 | 37 | |
45.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 82 | 35 | 40 | |
50.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 112 | 38 | 43 | |
58.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 140 | 41 | 47 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 170 | 45 | 50 | |
70.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 201 | 47 | 54 | |
77.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 242 | 51 | 57 | |
81.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 304 | 54 | 62 | |
90.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 374 | 58 | 65 | |
104.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 421 | 61 | 70 | |
110.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 482 | 65 | 72 | |
121.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 570 | 69 | 80 | |
132.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 683 | 74 | 82 | |
138.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 797 | 76 | 85 | |
150.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 934 | 80 | 90 | |
165.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1147 | 86 | 98 | |
212.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 2014 | 101 | 116 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Vorgefertigte Ausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polyester | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Gesamtlänge L(mm)
Aussen - D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften