Strukturdämpfer TUBUS axialdämpfend soft, gleichmäßige Verzögerung (Teilenummern - CAD Download)

Strukturdämpfer TUBUS axialdämpfend soft, gleichmäßige Verzögerung
  • Mengenrabatt
ACE TUBUS-Strukturdämpfer sind Hochleistungs-Dämpferelemente aus Co-Polyester Elastomer. Sie bauen konstant Energien auch in schwierigen Umgebungen ab, in denen andere Materialien ausfallen. Aus einem Stück gefertigt, erreichen sie hohe Standzeiten. Sie sind kompakt, leicht, einbaufertig und preiswert. Die TS-Familie zeichnet sich durch ihre weiche Energieaufnahme bei minimaler Maschinenbelastung aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS14-7
TS18-9
TS20-10
TS26-15
TS32-16
TS35-19
TS40-19
TS41-21
TS44-23
TS48-25
TS51-27
TS54-29
TS58-30
TS61-32
TS64-34
TS68-36
TS75-39
TS78-40
TS82-44
TS84-43
TS90-47
TS107-56
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Aussen - D
(Ø)

9.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10821514

12.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093.71918

19.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101162120

21.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015112826

38.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016233231

45.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019283635

46.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020343837

55.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021454141

59.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023624544

68.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025794848

73.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1027905250

79.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10281135554

83.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10291365958

90.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321586261

104.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10331926564

111.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10362266968

126.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10382827575

132.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10393397977

140.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10443958482

152.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10434528584

167.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10475659290

218.08 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 1055904109107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Betriebsumgebung Standard
Haupteinheits-Material Polyester Betriebstemperaturbereich(°C) -34::65

Technischer Support