Kugelrollen / PV-F-Serie Modell mit Flansch / Aluminium, Stahl, Edelstahl / Rundflansch

Kugelrollen / PV-F-Serie Modell mit Flansch / Aluminium, Stahl, Edelstahl / Rundflansch
  • Mengenrabatt
Flange type machined plain bearing. The unique special spherical surface of the ball receiver maintains smooth and stable rotation performance, Can also be used as caster for descending use.

[Features]
· Flange type plain bearing.
· Recommended for transport of heavy objects with slight force, or to change the layout of conveyor.
· Aitech's plain bearing is the solution.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV50F
PV50FS
PV120F
PV120FS
PV160FM
PV160FMS
PV160FS
PV260F
PV260FM
PV260FS
PV400FM
PV400FMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Grundwerkstoff Große Kugel, Werkstoff Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Verwendungsrichtung Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490Stahl[Stahl] EN 1.3505 äquiv.5619.05Nach oben-Nach untenEN 1.7242 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

90.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0490EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)5619.05Nach oben-Nach untenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

85.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50001176Stahl[Stahl] EN 1.3505 äquiv.6625.4Nach oben-Nach untenEN 1.7242 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

139.26 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10500.1 bis 50001176EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)6625.4Nach oben-Nach untenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

137.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 50001568Stahl[Stahl] EN 1.3505 äquiv.7631.75Nach untenEN 1.7242 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

258.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.1 bis 50001568EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)7631.75Nach untenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

193.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 50001568EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)7631.75Befestigung obenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

131.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 50002548Stahl[Stahl] EN 1.3505 äquiv.9638.1Befestigung obenEN 1.7242 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

163.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 50002548Stahl[Stahl] EN 1.3505 äquiv.9638.1Nach untenEN 1.7242 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

249.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 50002548EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)9638.1Befestigung obenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

252.05 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 50003920Stahl[Stahl] EN 1.3518 Äquiv.12050.8Nach untenEN 1.7242 äquiv.JIS-SUJ3

553.85 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 50003920EdelstahlEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)12050.8Nach untenEdelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Details des Grundkörperwerkstoffs EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support