Kugelrollen für den Über-Kopfeinbau, nach unten weisend invers, upside down / BH / PVS-B-Serie / Stahl / zylindrisch / Gewindebolzen / Schmutzöffnung

Kugelrollen für den Über-Kopfeinbau, nach unten weisend invers, upside down / BH / PVS-B-Serie / Stahl / zylindrisch / Gewindebolzen / Schmutzöffnung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
To improve poor rotation due to dust clogging, etc., drill holes (slits) are made in the receiving part of the small ball and ball cover part, and dust etc. entering the inside is expelled. Can also be used as caster for descending use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV50BH
PV120BH
PVS20B
PVS50B
PVS120B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Verwendungsrichtung

48.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.04903019.05Befestigung oben

61.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500.1 bis 500011764225.4Befestigung oben

34.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.01962415.875Nach unten

48.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.04903019.05Nach unten

63.94 €

1 5 Arbeitstage 10500.1 bis 500011764225.4Nach unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abfallentladung Form Runde Schraube mit Außengewinde Grundwerkstoff Stahl
Große Kugel, Werkstoff EN 1.3505 äquiv. Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] EN 1.7242 äquiv. Details des Grundkörperwerkstoffs Automatenstahl
Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff EN 1.3505 äquiv.

Technischer Support