Kugelrollen / PVU / PVUH / PVUX-Serie / Stahl

Kugelrollen / PVU / PVUH / PVUX-Serie / Stahl
Machined ball receiver with enhanced load bearing unit, and one-touch ball roller assembly unit also available.

[Features]
· Press molded plain bearing is modularized.
· Useful for labor saving by transporting and storing heavy objects in free combination.
· Also available is medium weight use unit with improved load bearing capability due to reinforced ball receiver fitted to a light weight unit, and a simple type that can be unitized with one touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVU-6
PVU-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTraglast
(N)
Gesamtlänge L
(mm)
Anzahl der Kugelrollen
(Stück)

88.48 €

1 10 Arbeitstage 1017646006

122.05 €

1 10 Arbeitstage 1026469009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Belastbarkeitsbereich(N) 500.1 bis 5000
Grundwerkstoff Stahl Große Kugel, Werkstoff Stahl Kugel-Ø(Ø) 25.4
Kugelrolle PV50UH Lastkapazität der Kugelrolle (pro Rolle)(N) 294 Verwendungsrichtung Befestigung oben
Maximale Transportlast(kg) 500

Technischer Support