35SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)

35SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35SD12D11F
35SD12D12F
35SD12D13F
35SD12D14F
35SD12D15F
35SD13D11F
35SD13D12F
35SD13D13F
35SD13D14F
35SD13D15F
35SD13D16F
35SD14D11F
35SD14D12F
35SD14D13F
35SD14D14F
35SD14D15F
35SD14D16F
35SD15D11F
35SD15D12F
35SD15D13F
35SD15D14F
35SD15D15F
35SD15D16F
35SD15D17F
35SD15D18F
35SD15D19F
35SD15D20F
35SD16D11F
35SD16D12F
35SD16D13F
35SD16D14F
35SD16D15F
35SD16D16F
35SD16D17F
35SD16D18F
35SD16D19F
35SD16D20F
35SD17D11F
35SD17D12F
35SD17D13F
35SD17D14F
35SD17D15F
35SD17D16F
35SD17D17F
35SD17D18F
35SD17D19F
35SD17D20F
35SD17D21F
35SD17D22F
35SD17D23F
35SD17D24F
35SD17D25F
35SD18D11F
35SD18D12F
35SD18D13F
35SD18D14F
35SD18D15F
35SD18D16F
35SD18D17F
35SD18D18F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

40.69 €

1 11 Arbeitstage 121141.8M5

40.69 €

1 11 Arbeitstage 121241.8M5

40.69 €

1 11 Arbeitstage 121352.3M6

40.69 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M6

40.69 €

1 11 Arbeitstage 121552.3M6

45.19 €

1 11 Arbeitstage 131141.8M5

45.19 €

1 6 Arbeitstage 131241.8M5

45.19 €

1 11 Arbeitstage 131352.3M6

45.19 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M6

45.19 €

1 11 Arbeitstage 131552.3M6

45.19 €

1 11 Arbeitstage 131652.3M6

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141141.8M5

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141241.8M5

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141352.3M6

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M6

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M6

48.29 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151141.8M5

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151241.8M5

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151352.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151452.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151552.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151652.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151752.3M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151862.8M6

41.95 €

1 11 Arbeitstage 151962.8M6

31.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

152062.8M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161141.8M5

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161241.8M5

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161352.3M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161452.3M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161552.3M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161652.3M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161752.3M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161862.8M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 161962.8M6

46.61 €

1 11 Arbeitstage 162062.8M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171141.8M5

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171241.8M5

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171352.3M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171452.3M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171552.3M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171652.3M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171752.3M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171862.8M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 171962.8M6

49.78 €

1 70 Arbeitstage 172062.8M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 172162.8M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 172262.8M6

49.78 €

1 11 Arbeitstage 172383.3M8

49.78 €

1 11 Arbeitstage 172483.3M8

49.78 €

1 11 Arbeitstage 172583.3M8

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181141.8M5

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181241.8M5

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181352.3M6

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181452.3M6

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181552.3M6

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181652.3M6

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181752.3M6

46.31 €

1 11 Arbeitstage 181862.8M6

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Spezialzweck

Technischer Support