Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
39.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
39.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
39.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
39.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
49.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
39.48 € 20.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
52.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
54.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
58.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | |
58.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 | 15 | 5 | 2.3 | M6 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 40 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv | Nummer der Stellschraube | 2 |
Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Spezialzweck |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften