50SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)

50SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50SD10D14F
50SD10D15F
50SD10D16F
50SD10D17F
50SD10D18F
50SD11D14F
50SD11D15F
50SD11D16F
50SD11D17F
50SD11D18F
50SD11D19F
50SD11D20F
50SD12D14F
50SD12D15F
50SD12D16F
50SD12D17F
50SD12D19F
50SD12D21F
50SD12D22F
50SD12D23F
50SD12D24F
50SD13D14F
50SD13D15F
50SD13D16F
50SD13D17F
50SD13D18F
50SD13D19F
50SD13D21F
50SD13D22F
50SD13D23F
50SD13D24F
50SD13D26F
50SD13D27F
50SD14D14F
50SD14D15F
50SD14D16F
50SD14D17F
50SD14D18F
50SD14D19F
50SD14D21F
50SD14D22F
50SD14D23F
50SD14D24F
50SD14D26F
50SD14D27F
50SD14D29F
50SD14D31F
50SD14D32F
50SD15D14F
50SD15D15F
50SD15D16F
50SD15D17F
50SD15D18F
50SD15D19F
50SD15D21F
50SD15D22F
50SD15D23F
50SD15D24F
50SD15D26F
50SD15D27F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

56.07 €

1 11 Arbeitstage 101452.3M6

56.07 €

1 11 Arbeitstage 101552.3M6

56.07 €

1 11 Arbeitstage 101652.3M6

56.07 €

1 11 Arbeitstage 101752.3M6

56.07 €

1 11 Arbeitstage 101862.8M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111452.3M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111552.3M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111652.3M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111752.3M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111862.8M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 111962.8M6

60.12 €

1 11 Arbeitstage 112062.8M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 121552.3M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 121652.3M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 121752.3M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 121962.8M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 122262.8M6

51.63 €

1 11 Arbeitstage 122383.3M8

51.63 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131552.3M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131652.3M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131752.3M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131862.8M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 131962.8M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132262.8M6

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132383.3M8

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132483.3M8

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132683.3M8

52.58 €

1 11 Arbeitstage 132783.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141452.3M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141552.3M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141652.3M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141752.3M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141862.8M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 141962.8M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142162.8M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142262.8M6

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142383.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142483.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142683.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142783.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 142983.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 1431103.3M8

53.77 €

1 11 Arbeitstage 1432103.3M8

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151452.3M6

59.52 €

1 11 Arbeitstage 151552.3M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151652.3M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151752.3M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151862.8M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 151962.8M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152162.8M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152262.8M6

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152383.3M8

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152483.3M8

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152683.3M8

59.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 152783.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Spezialzweck

Technischer Support