80SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)

80SD Einzel- und Doppelketten-Zahnräder, Semi-F-Serie, fertiger Bohrschaft (Neue JIS-Passfeder)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80SD10D21F
80SD10D22F
80SD10D23F
80SD10D24F
80SD10D25F
80SD10D26F
80SD10D27F
80SD10D28F
80SD10D29F
80SD10D30F
80SD10D31F
80SD10D32F
80SD11D21F
80SD11D22F
80SD11D23F
80SD11D24F
80SD11D25F
80SD11D26F
80SD11D27F
80SD11D28F
80SD11D29F
80SD11D30F
80SD11D31F
80SD11D32F
80SD11D33F
80SD11D34F
80SD11D35F
80SD11D36F
80SD11D37F
80SD11D38F
80SD11D39F
80SD11D40F
80SD12D21F
80SD12D22F
80SD12D23F
80SD12D24F
80SD12D25F
80SD12D26F
80SD12D27F
80SD12D28F
80SD12D29F
80SD12D30F
80SD12D31F
80SD12D32F
80SD12D33F
80SD12D34F
80SD12D36F
80SD12D37F
80SD12D38F
80SD12D39F
80SD12D41F
80SD12D42F
80SD12D43F
80SD12D44F
80SD12D46F
80SD13D21F
80SD13D22F
80SD13D23F
80SD13D24F
80SD13D25F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102162.8M6

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102262.8M6

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102383.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102483.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102583.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102683.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102783.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102883.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 102983.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 103083.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 1031103.3M8

89.60 €

1 11 Arbeitstage 1032103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112162.8M6

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112262.8M6

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112383.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112483.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112583.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112683.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112783.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112883.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 112983.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 113083.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1131103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1132103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1133103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1134103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1135103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1136103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1137103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1138103.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1139123.3M8

104.73 €

1 11 Arbeitstage 1140123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122162.8M6

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122262.8M6

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122383.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122483.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122583.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122683.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122783.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122883.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 122983.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 123083.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1231103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1232103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1233103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1234103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1236103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1237103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1238103.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1239123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1241123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1242123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1243123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1244123.3M8

104.61 €

1 11 Arbeitstage 1246143.8M10

133.60 €

1 11 Arbeitstage 132162.8M6

133.60 €

1 11 Arbeitstage 132262.8M6

133.60 €

1 11 Arbeitstage 132383.3M8

133.60 €

1 11 Arbeitstage 132483.3M8

133.60 €

1 11 Arbeitstage 132583.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 80 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Spezialzweck

Technischer Support