Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 51 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 52 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 53 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 54 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 55 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 56 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 57 | 16 | 4.3 | M12 | ||
133.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 58 | 16 | 4.3 | M12 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
149.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 48 | 14 | 3.8 | M10 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 100 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv | Nummer der Stellschraube | 2 |
Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Spezialzweck |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften