Standardisierte Zahnräder, Modell 25B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell 25B, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K25B10D7F
K25B10D8F
K25B11D8F
K25B12D8F
K25B12D9F
K25B13D8F
K25B13D9F
K25B14D8F
K25B14D9F
K25B14D10F
K25B15D8F
K25B15D9F
K25B15D10F
K25B16D11F
K25B17D11F
K25B18D11F
K25B19D11F
K25B19D13F
K25B19D14F
K25B19D15F
K25B19D16F
K25B20D11F
K25B20D13F
K25B20D14F
K25B20D16F
K25B21D11F
K25B21D13F
K25B21D14F
K25B21D16F
K25B22D10F
K25B22D11F
K25B22D13F
K25B22D14F
K25B22D16F
K25B23D11F
K25B23D13F
K25B23D14F
K25B23D16F
K25B24D10F
K25B24D11F
K25B24D13F
K25B24D16F
K25B25D10F
K25B25D11F
K25B25D13F
K25B25D14F
K25B25D17F
K25B25D18F
K25B25D19F
K25B25D20F
K25B26D10F
K25B26D11F
K25B26D13F
K25B26D14F
K25B26D17F
K25B26D18F
K25B26D19F
K25B26D20F
K25B27D10F
K25B27D11F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M Nummer der Stellschraube Positionswinkel der Stellschraube
(°)

24.35 €

1 11 Arbeitstage 107-----

22.89 €

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-----

25.91 €

1 6 Arbeitstage 118-----

25.91 €

1 12 Arbeitstage 128-----

25.91 €

1 11 Arbeitstage 129-----

26.08 €

1 11 Arbeitstage 138-----

26.08 €

1 11 Arbeitstage 139-----

26.86 €

1 6 Arbeitstage 148-----

26.86 €

1 11 Arbeitstage 149-----

26.86 €

1 6 Arbeitstage 141031.4M42120

26.86 €

1 6 Arbeitstage 158-----

26.86 €

1 11 Arbeitstage 159-----

26.86 €

1 11 Arbeitstage 151031.4M42120

26.94 €

1 11 Arbeitstage 161141.8M52120

27.02 €

1 11 Arbeitstage 171141.8M52120

27.02 €

1 11 Arbeitstage 181141.8M52120

28.65 €

1 11 Arbeitstage 191141.8M52120

28.65 €

1 11 Arbeitstage 191352.3M62120

28.65 €

1 11 Arbeitstage 191452.3M62120

24.04 €

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

191552.3M62120

28.65 €

1 11 Arbeitstage 191652.3M62120

30.21 €

1 11 Arbeitstage 201141.8M52120

30.21 €

1 11 Arbeitstage 201352.3M62120

30.21 €

1 11 Arbeitstage 201452.3M62120

30.21 €

1 11 Arbeitstage 201652.3M62120

30.28 €

1 11 Arbeitstage 211141.8M52120

30.28 €

1 11 Arbeitstage 211352.3M62120

30.28 €

1 11 Arbeitstage 211452.3M62120

30.28 €

1 11 Arbeitstage 211652.3M62120

30.36 €

1 11 Arbeitstage 221031.4M42120

30.36 €

1 11 Arbeitstage 221141.8M52120

30.36 €

1 11 Arbeitstage 221352.3M62120

30.36 €

1 11 Arbeitstage 221452.3M62120

30.36 €

1 11 Arbeitstage 221652.3M62120

31.22 €

1 11 Arbeitstage 231141.8M52120

31.22 €

1 11 Arbeitstage 231352.3M62120

31.22 €

1 11 Arbeitstage 231452.3M62120

31.22 €

1 11 Arbeitstage 231652.3M62120

31.29 €

1 11 Arbeitstage 241031.4M42120

31.29 €

1 11 Arbeitstage 241141.8M52120

31.29 €

1 11 Arbeitstage 241352.3M62120

31.29 €

1 6 Arbeitstage 241652.3M62120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251031.4M42120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251141.8M52120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251352.3M62120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251452.3M62120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251752.3M62120

34.56 €

1 6 Arbeitstage 251862.8M62120

34.56 €

1 11 Arbeitstage 251962.8M62120

34.56 €

1 6 Arbeitstage 252062.8M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261031.4M42120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261141.8M52120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261352.3M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261452.3M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261752.3M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261862.8M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 261962.8M62120

32.23 €

1 11 Arbeitstage 262062.8M62120

32.31 €

1 11 Arbeitstage 271031.4M42120

32.31 €

1 11 Arbeitstage 271141.8M52120

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 25 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Variante Standard (ehemals Typ B)

Technischer Support