Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | Passfedernuttiefe t2 (mm) | Stellschraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
41.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | |
45.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | |
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
48.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
46.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 30 | 8 | 3.3 | M8 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 60 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Induktionsgehärtete Zahnspitze | Nummer der Stellschraube | 2 |
Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Standard (ehemals Typ B) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Passfedernuttiefe t2(mm)
Stellschraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften