Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 80 mm
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 20 bis 80 mm zu wählen.
Herstellerdetails:
Reibflächen bestehen aus einer Kombination von Polytetrafluorethylen (PTFE)-Fasern und neuen Materialfasern.
Zudem besteht die tragende Rückenschicht aus hochfestem Epoxidharz mit Glasfasern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FFB-253525 |
FFB-304030 |
FFB-405030 |
FFB-506030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
21.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
23.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 40 | 50 | 30 | ||
24.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50 | 60 | 30 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Betriebsumgebung | Standard / In chemischen Stoffen | Ausführungsart | Buchse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften